Valikko Haku

Vetokahvat - lankavetimet

Varastossa

Reiälliset taitetut kaarevat vetokahvakokoonpanot ovat edestä kiinnitettäviä, ja niissä on ergonominen profiili, joka takaa esteettisyyden ja käyttömukavuuden. Laaja mallien ja materiaalien valikoima sopii moneen käyttökohteeseen ja ympäristöön.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kahvan materiaali Kokonaiskorkeus Osta
6,6992 € - 8,9323 € 300 Varastossa
Nailon
55.0 mm
6,6992 € - 8,9323 € 20 Varastossa
Nailon
55.0 mm
11,6138 € - 14,5173 € 324 Varastossa
Nailon
46.0 mm
8,883 € - 11,0441 € 1592 Varastossa
Nailon
39.0 mm
8,3357 € - 10,3425 € 60 Varastossa
Nailon
39.0 mm
6,6992 € - 8,9323 € 4378 Varastossa
Nailon
56.0 mm
4,4485 € - 6,9156 € 1724 Varastossa
Teräs
80.0 mm
4,6871 € - 6,9156 € 494 Varastossa
Alumiini
55.0 mm
1,0908 € - 1,212 € 4 Varastossa
Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
4,2268 € - 6,575 € 6 Varastossa
Teräs
107.0 mm
Vedin 55.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

10333532

Hinta-alue
8,9323 € - 6,6992 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    55.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvan muoto
    Pyöreä tanko
  • Kahvamalli
    Neliömäinen kahva/suorakulmainen tanko
Vedin 55.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

10333549

Hinta-alue
8,9323 € - 6,6992 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    55.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvan muoto
    Pyöreä tanko
  • Kahvamalli
    Neliömäinen kahva/suorakulmainen tanko
Vedin 46.0 mm Kierteitetty läpivientireikä Musta

10185957

Hinta-alue
14,5173 € - 11,6138 €

Varastotasot
324 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Kokonaispituus
    178.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
Vedin 39.0 mm Kierteitetty läpivientireikä Musta

10072639

Hinta-alue
11,0441 € - 8,883 €

Varastotasot
1592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    144.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvan muoto
    Neliömäinen kahva/suorakulmainen tanko
Vedin 39.0 mm Kierteitetty läpivientireikä Musta

10185964

Hinta-alue
10,3425 € - 8,3357 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    135.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvan muoto
    Neliömäinen kahva/suorakulmainen tanko
Vedin 56.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

10333556

Hinta-alue
8,9323 € - 6,6992 €

Varastotasot
4378 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvan muoto
    Neliö
  • Kahvamalli
    Neliömäinen kahva/suorakulmainen tanko
Vedin 80.0 mm Teräs Musta

10100646

Hinta-alue
6,9156 € - 4,4485 €

Varastotasot
1724 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvamalli
    Kahvan päät
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Screw-On
Vedin 55.0 mm (L) Nailon Musta

10100639

Hinta-alue
6,9156 € - 4,6871 €

Varastotasot
494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    55.0 mm
  • Kokonaispituus
    55.0 mm
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvamalli
    Kahvan päät
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 40.0 mm 186.5 mm Glass Filled Nylon 6 Musta

10095683

Hinta-alue
1,212 € - 1,0908 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän keskiön etäisyys
    160.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    186.5 mm
  • Kahvan väri
    Musta
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Teräs

20074500

Hinta-alue
6,575 € - 4,2268 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Asennusreiän keskiön etäisyys
    300.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
  • Kokonaispituus
    332.0 mm