Reiälliset taitetut kaarevat vetokahvakokoonpanot ovat edestä kiinnitettäviä, ja niissä on ergonominen profiili, joka takaa esteettisyyden ja käyttömukavuuden. Laaja mallien ja materiaalien valikoima sopii moneen käyttökohteeseen ja ympäristöön.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kahvan materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,6871 € - 6,9156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Alumiini
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,2268 € - 6,575 € | 132 Varastossa |
Teräs
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 6,6992 € - 8,9323 € | 300 Varastossa |
Nailon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,6992 € - 8,9323 € | 20 Varastossa |
Nailon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 8,883 € - 11,0441 € | 2652 Varastossa |
Nailon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 11,6138 € - 14,5173 € | 210 Varastossa |
Nailon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 8,3357 € - 10,3425 € | 7 Varastossa |
Nailon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 6,6992 € - 8,9323 € | 3778 Varastossa |
Nailon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 4,4485 € - 6,9156 € | 1671 Varastossa |
Teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,0908 € - 1,212 € | 104 Varastossa |
Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa