Valikko Haku

Vetokahvat - kaareva muovinen

Varastossa

Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..

Sarjanumero: SR5587, SR5586

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Kahvan materiaali Asennustyyppi Kahvan väri Kokonaiskorkeus Osta
3,4227 € - 5,3285 € 1442 Varastossa
Non Threaded
140.0 mm
PA
Plain
Musta
40.0 mm
0,2697 € - 0,2984 € 6398 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € 16798 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
8,0665 € - 21,5596 € 882 Varastossa
M6
132.0 mm
PA
Kierteellinen sisäke
Musta
50.0 mm
0,2697 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € 14848 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
3,4364 € - 3,4364 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
145.0 mm
PA
Plain
Musta
40.0 mm
0,2012 € - 0,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
3,8882 € - 4,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
35.0 mm
Nailon
Tyyppi 1
Musta
27.0 mm
8,48 € - 30,9848 € 2295 Varastossa
M8
132.0 mm
PA
Kierteellinen sisäke
Musta
50.0 mm
0,2697 € - 0,2984 € 12600 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
8.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € 8782 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
0,1944 € - 0,2149 € 13232 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € 2858 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,1944 € - 0,2149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € 6548 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
9,967 € - 36,4276 € 940 Varastossa
M8
160.0 mm
PA
Kierteellinen sisäke
Musta
56.0 mm
0,2697 € - 0,2984 € 500 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
8.5 mm
  • / 3
Vedin 40.0 mm 140.0 mm PA

20060589

Hinta-alue
5,3285 € - 3,4227 €

Varastotasot
1442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    140.0 mm
  • Pohjan leveys
    24.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    122.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
Peitsuoja M8 Nailon Sininen

10260654

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
6398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 Nailon Punainen

10260562

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
16798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 9.5 mm 15.0 mm Nailon Valkoinen

10260609

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 117.0 mm M6 PA Musta

10259207

Hinta-alue
21,5596 € - 8,0665 €

Varastotasot
882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    132.0 mm
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    132.0 mm
Peitsuoja M8 10.5 mm 17.0 mm Nailon Oranssi

10260715

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 Nailon Sininen

10260579

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
14848 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 117.0 mm M6 PA Musta

10260494

Hinta-alue
3,4364 € - 3,4364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    145.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    145.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
  • Kahvan väri
    Musta
Peitsuoja M6 Nailon Vihreä

10260616

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 28.5 mm M2 Nailon Musta

10273708

Hinta-alue
4,34 € - 3,8882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvamalli
    Kantokahva
Kahva 117.0 mm M8 PA Musta

10259214

Hinta-alue
30,9848 € - 8,48 €

Varastotasot
2295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    132.0 mm
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    132.0 mm
Peitsuoja M8 Nailon Punainen

10260647

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
12600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 10.5 mm 17.0 mm Nailon Harmaa

10260708

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
8782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 Nailon Keltainen

10260586

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1944 €

Varastotasot
13232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 9.5 mm 15.0 mm Nailon Harmaa

10260623

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
2858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 Nailon Musta

10260593

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 Nailon Oranssi

10260630

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
6548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 10.5 mm 17.0 mm Nailon Vihreä

10260692

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 132.0 mm M8 PA Musta

10259184

Hinta-alue
36,4276 € - 9,967 €

Varastotasot
940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    156.0 mm
  • Pohjan leveys
    34.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
Peitsuoja M8 Nailon Keltainen

10260661

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon