Valikko Haku

Vetokahvat - kaareva muovinen

Varastossa

Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..

Sarjanumero: SR5587, SR5586

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Kahvan materiaali Asennustyyppi Kahvan väri Kokonaiskorkeus Osta
5,4627 € - 10,3504 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Musta
42.0 mm
9,5796 € - 25,5364 € 105 Varastossa
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Musta
41.0 mm
5,0147 € - 6,2157 € 342 Varastossa
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Ruuvikiinnitys
Harmaa
33.0 mm
2,9307 € - 2,9307 € 25 Varastossa
Non Threaded
80.0 mm
Lasitäytteinen nailon
Screw On
80.0 mm
17,7572 € - 19,7424 € 272 Varastossa
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Musta
39.0 mm
10,8295 € - 12,0344 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
140.0 mm
Nailon
Ruuvikiinnitys
Musta
50.0 mm
5,4627 € - 10,3504 € 4095 Varastossa
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Musta
40.0 mm
0,1944 € - 0,2149 € 13232 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
8,0665 € - 21,5596 € 882 Varastossa
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Musta
50.0 mm
0,2697 € - 0,2984 € 500 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
8.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € 2858 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
4,7781 € - 5,2984 € 24 Varastossa
M2
86.0 mm
Nailon 6
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Musta
27.0 mm
10,7122 € - 28,5832 € 329 Varastossa
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Musta
56.0 mm
4,34 € - 4,8192 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
63.5 mm
Nailon 6
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Musta
27.0 mm
8,48 € - 30,9848 € 2285 Varastossa
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Musta
50.0 mm
6,6712 € - 17,7775 € 53 Varastossa
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Musta
43.0 mm
0,2697 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € 6200 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € 14648 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
  • / 3
Kahva 117.0 mm M8 PA Musta

10260531

Hinta-alue
10,3504 € - 5,4627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    145.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.0 mm
  • Kokonaispituus
    146.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
Kahva 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Musta

10259177

Hinta-alue
25,5364 € - 9,5796 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiaali
    Glass Filled Nylon 6
Kaareva kahva 93.5 mm Non Threaded GF PA Harmaa

10187944

Hinta-alue
6,2157 € - 5,0147 €

Varastotasot
342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    74.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    GF PA
Vedin 80.0 mm Lasitäytteinen nailon Musta

10136133

Hinta-alue
2,9307 € - 2,9307 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 138.0 mm Non Threaded PPN Musta

10273753

Hinta-alue
19,7424 € - 17,7572 €

Varastotasot
272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    174.0 mm
  • Pohjan leveys
    5.1 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    138.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
Kahva 120.0 mm M5 Nailon Musta

10273760

Hinta-alue
12,0344 € - 10,8295 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvamalli
    Kaareva kahva
Kahva 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Musta

10260524

Hinta-alue
10,3504 € - 5,4627 €

Varastotasot
4095 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    145.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    145.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
Peitsuoja M6 Nailon Keltainen

10260586

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1944 €

Varastotasot
13232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Musta

10259207

Hinta-alue
21,5596 € - 8,0665 €

Varastotasot
882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiaali
    Glass Filled Nylon 6
Peitsuoja M8 Nailon Keltainen

10260661

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 9.5 mm 15.0 mm Nailon Harmaa

10260623

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
2858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva M2 86.0 mm 2.4 mm Nailon 6

10389829

Hinta-alue
5,2984 € - 4,7781 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    86.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon 6
  • Kahvamalli
    Veto
Kahva 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Musta

10259191

Hinta-alue
28,5832 € - 10,7122 €

Varastotasot
329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiaali
    Glass Filled Nylon 6
Kahva 28.5 mm M2 Nailon 6 Musta

10273715

Hinta-alue
4,8192 € - 4,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    28.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon 6
Kahva 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Musta

10259214

Hinta-alue
30,9848 € - 8,48 €

Varastotasot
2285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiaali
    Glass Filled Nylon 6
Viistottu kahva 108.0 mm Non Threaded GF PA Musta

10259146

Hinta-alue
17,7775 € - 6,6712 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    126.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Tankopään materiaali
    GF PA
  • Kahvan väri
    Musta
Peitsuoja M8 10.5 mm 17.0 mm Nailon Oranssi

10260715

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 Nailon Sininen

10260654

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 Nailon Sininen

10260579

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
14648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 Nailon Vihreä

10260616

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon