Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..
Sarjanumero: SR5587, SR5586
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvan väri | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4227 € - 5,3285 € | 1181 Varastossa |
Non Threaded
|
|
Nailon 6
|
Plain
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,2245 € | 16798 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,2245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,2245 € | 14848 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8,0665 € - 21,5596 € | 882 Varastossa |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4364 € - 3,4364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,8882 € - 4,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon 6
|
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,6197 € - 25,6433 € | 893 Varastossa |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 5,9745 € - 16,0051 € | 525 Varastossa |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 10,8295 € - 12,0344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nailon
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,4627 € - 10,3504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2984 € | 500 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2984 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,2149 € | 13232 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8,48 € - 30,9848 € | 2335 Varastossa |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2984 € | 12600 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2984 € | 8782 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,2245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2984 € | 6200 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,2245 € | 2858 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa