Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..
Sarjanumero: SR5587, SR5586
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvan väri | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8882 € - 4,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,8882 € - 4,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Harmaa
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 5,4627 € - 10,3504 € | 3995 Varastossa |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,9745 € - 16,0051 € | 525 Varastossa |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 9,748 € - 10,8295 € | 258 Varastossa |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Kierretappi
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4227 € - 5,3285 € | 1731 Varastossa |
Non Threaded
|
|
Nailon 6
|
Plain
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,9263 € - 2,9263 € | 3091 Varastossa |
M6
|
|
Nailon 6
|
Plain
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 18,3922 € - 20,4358 € | 36 Varastossa |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,7514 € - 6,3905 € | 493 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,0418 € - 4,4908 € | 150 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,738 € - 5,2645 € | 208 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,6196 € - 8,4662 € | 160 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,738 € - 5,2645 € | 1072 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,0418 € - 4,4908 € | 1500 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 17,7572 € - 19,7424 € | 271 Varastossa |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,2245 € | 16598 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,2245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,34 € - 4,8192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2984 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,2149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa