Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..
Sarjanumero: SR5587, SR5586
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvan väri | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6712 € - 17,7775 € | 53 Varastossa |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 5,9745 € - 16,0051 € | 525 Varastossa |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 17,7572 € - 19,7424 € | 271 Varastossa |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4,7781 € - 5,2984 € | 24 Varastossa |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 5,4627 € - 10,3504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 4,34 € - 4,8192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,0388 € - 6,4115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,4364 € - 3,4364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,8882 € - 4,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Harmaa
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,8295 € - 12,0344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nailon
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,6197 € - 25,6433 € | 843 Varastossa |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,5796 € - 25,5364 € | 105 Varastossa |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,748 € - 10,8295 € | 258 Varastossa |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Kierretappi
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,4627 € - 10,3504 € | 4095 Varastossa |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,8882 € - 4,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,0665 € - 21,5596 € | 782 Varastossa |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,2245 € | 14648 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2984 € | 8782 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 5,0068 € - 6,2157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Ruuvikiinnitys
|
Harmaa
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2984 € | 6200 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa