Valikko Haku

Vetokahvat - kaareva muovinen

Varastossa

Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..

Sarjanumero: SR5587, SR5586

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Kahvan materiaali Asennustyyppi Kahvan väri Kokonaiskorkeus Osta
8,48 € - 30,9848 € 2285 Varastossa
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Musta
50.0 mm
0,1944 € - 0,2149 € 13232 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € 2858 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
6,6712 € - 17,7775 € 53 Varastossa
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Musta
43.0 mm
0,2012 € - 0,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € 6200 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € 14648 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € 16798 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,2012 € - 0,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
5,0068 € - 6,2157 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Ruuvikiinnitys
Harmaa
33.0 mm
0,2012 € - 0,2245 € 6548 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
5,7588 € - 7,1809 € 242 Varastossa
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Ruuvikiinnitys
Harmaa
33.0 mm
0,1944 € - 0,2149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € 12600 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
8.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € 8782 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
2,9307 € - 2,9307 € 25 Varastossa
Non Threaded
80.0 mm
Lasitäytteinen nailon
Screw On
80.0 mm
5,0147 € - 6,2157 € 342 Varastossa
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Ruuvikiinnitys
Harmaa
33.0 mm
5,9745 € - 16,0051 € 525 Varastossa
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Musta
43.0 mm
  • / 3
Kahva 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Musta

10259214

Hinta-alue
30,9848 € - 8,48 €

Varastotasot
2285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiaali
    Glass Filled Nylon 6
Peitsuoja M6 Nailon Keltainen

10260586

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1944 €

Varastotasot
13232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 9.5 mm 15.0 mm Nailon Harmaa

10260623

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
2858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Viistottu kahva 108.0 mm Non Threaded GF PA Musta

10259146

Hinta-alue
17,7775 € - 6,6712 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    126.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Tankopään materiaali
    GF PA
  • Kahvan väri
    Musta
Peitsuoja M6 Nailon Vihreä

10260616

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 Nailon Sininen

10260654

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 10.5 mm 17.0 mm Nailon Oranssi

10260715

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 Nailon Sininen

10260579

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
14648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 Nailon Punainen

10260562

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
16798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M6 9.5 mm 15.0 mm Nailon Valkoinen

10260609

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kaareva kahva 93.5 mm Non Threaded GF PA Harmaa

10187968

Hinta-alue
6,2157 € - 5,0068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    74.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    GF PA
Peitsuoja M6 Nailon Oranssi

10260630

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
6548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kaareva kahva 93.5 mm Non Threaded GF PA Harmaa

10187951

Hinta-alue
7,1809 € - 5,7588 €

Varastotasot
242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    74.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    GF PA
Peitsuoja M6 Nailon Musta

10260593

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 Nailon Punainen

10260647

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
12600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 10.5 mm 17.0 mm Nailon Harmaa

10260708

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
8782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 10.5 mm 17.0 mm Nailon Vihreä

10260692

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Vedin 80.0 mm Lasitäytteinen nailon Musta

10136133

Hinta-alue
2,9307 € - 2,9307 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kaareva kahva 93.5 mm Non Threaded GF PA Harmaa

10187944

Hinta-alue
6,2157 € - 5,0147 €

Varastotasot
342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    74.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    GF PA
Viistottu kahva 108.0 mm Non Threaded GF PA Musta

10259153

Hinta-alue
16,0051 € - 5,9745 €

Varastotasot
525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    126.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Tankopään materiaali
    GF PA
  • Kahvan väri
    Musta