Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..
Sarjanumero: SR5587, SR5586
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvan väri | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,748 € - 10,8295 € | 258 Varastossa |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Kierretappi
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8882 € - 4,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Harmaa
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,34 € - 4,8192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 5,0147 € - 6,2157 € | 342 Varastossa |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Ruuvikiinnitys
|
Harmaa
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5,7588 € - 7,1809 € | 242 Varastossa |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Ruuvikiinnitys
|
Harmaa
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5,0068 € - 6,2157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Ruuvikiinnitys
|
Harmaa
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 18,3922 € - 20,4358 € | 86 Varastossa |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa