Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..
Sarjanumero: SR5587, SR5586
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvan väri | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0665 € - 21,5596 € | 882 Varastossa |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2984 € | 500 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,7781 € - 5,2984 € | 24 Varastossa |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,4364 € - 3,4364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,967 € - 36,4276 € | 940 Varastossa |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 10,7122 € - 28,5832 € | 329 Varastossa |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 4,34 € - 4,8192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,0388 € - 6,4115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,8882 € - 4,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,6197 € - 25,6433 € | 893 Varastossa |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,748 € - 10,8295 € | 258 Varastossa |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Kierretappi
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,7572 € - 19,7424 € | 272 Varastossa |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Kierretappi
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 3,8882 € - 4,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon 6
|
Kierretappi
|
Harmaa
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,8295 € - 12,0344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nailon
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,4627 € - 10,3504 € | 4095 Varastossa |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,5796 € - 25,5364 € | 105 Varastossa |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 5,4627 € - 10,3504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 3,4227 € - 5,3285 € | 2086 Varastossa |
Non Threaded
|
|
Nailon 6
|
Plain
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,0418 € - 4,4908 € | 150 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,738 € - 5,2645 € | 1072 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa