Valikko Haku

Vetokahvat - kaareva metalli

Varastossa

Valikoima kaarevia vetokahvoja. Niiden puolilitteä profiili on erinomainen, kun tarvitaan kahta kahvaa paneelien sulkemiseen. Etu- ja takakiinnityksen lisäksi voi valita pinnoitteen esteettisten vaatimusten mukaisesti.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
106 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kahvan materiaali Asennustyyppi Osta
17,0587 € - 55,5348 € 26 Varastossa
M6 x 12
21,1446 € - 68,496 € 30 Varastossa
M8 x 14
24,1313 € - 78,2853 € 10 Varastossa
M8 x 14
8,7042 € - 8,7042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
15,6488 € - 27,3683 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 12
21,9551 € - 57,7981 € 239 Varastossa
M6 x 12
17,3628 € - 56,3186 € 6 Varastossa
M6 x 12
4,9698 € - 7,3219 € 734 Varastossa
M4
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kierretappi
42,3462 € - 59,2847 € 54 Varastossa
3,1419 € - 4,8874 € 680 Varastossa
5,1442 € - 8,0021 € Kysy toimitusaikaa täältä
7,0447 € - 10,9585 € Kysy toimitusaikaa täältä
4,052 € - 6,3031 € 36 Varastossa
2,5802 € - 4,0137 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,187 € - 3,402 € 658 Varastossa
1,3835 € - 2,1521 € 4506 Varastossa
M4
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kierretappi
2,4529 € - 3,8156 € 1006 Varastossa
10,8159 € - 15,1422 € 48 Varastossa
12,582 € - 18,554 € 162 Varastossa
24,6895 € - 32,9147 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Alumiini
Palaa
  • / 6
U-kahva 112.0 mm M6 x 12

10254103

Hinta-alue
55,5348 € - 17,0587 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 12
  • Asennusreiän etäisyys
    112.0 mm
  • Tullinimike
    7616999099
U-kahva 128.0 mm M8 x 14

10254141

Hinta-alue
68,496 € - 21,1446 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 14
  • Asennusreiän etäisyys
    128.0 mm
  • Tullinimike
    7616999099
U-kahva 192.0 mm M8 x 14

10254189

Hinta-alue
78,2853 € - 24,1313 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 14
  • Asennusreiän etäisyys
    192.0 mm
  • Tullinimike
    7616999099
U-kahva M5 100.0 mm 12.0 mm Alumiini

10271926

Hinta-alue
8,7042 € - 8,7042 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Asennusreiän etäisyys
    100.0 mm
  • Vakio
    REACH
  • Vakio
    RoHs
  • Tullinimike
    7326909890
U-kahva 100.0 mm M6 x 12

10254097

Hinta-alue
27,3683 € - 15,6488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 12
  • Asennusreiän etäisyys
    100.0 mm
  • Tullinimike
    7616999099
U-kahva 128.0 mm M6 x 12

10254134

Hinta-alue
57,7981 € - 21,9551 €

Varastotasot
239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 12
  • Asennusreiän etäisyys
    128.0 mm
  • Tullinimike
    7616999099
U-kahva 120.0 mm M6 x 12

10254110

Hinta-alue
56,3186 € - 17,3628 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 12
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Tullinimike
    7616999099
Vedin 28.5 mm 117.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121471

Hinta-alue
7,3219 € - 4,9698 €

Varastotasot
734 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvan pinnoite
    Jauhemaalattu
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Koneen kahva
  • Kahvan muoto
    Kaari
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 80.0 mm

20123499

Hinta-alue
59,2847 € - 42,3462 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    700.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 53.0 mm

20124250

Hinta-alue
4,8874 € - 3,1419 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    300.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Tullinimike
    7616991099
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 80.0 mm

20064723

Hinta-alue
8,0021 € - 5,1442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    400.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 80.0 mm

20123482

Hinta-alue
10,9585 € - 7,0447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    600.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 80.0 mm

20123468

Hinta-alue
6,3031 € - 4,052 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    300.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Vedin 55.0 mm

20121525

Hinta-alue
4,0137 € - 2,5802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    500.0 mm
  • Tullinimike
    7616991099
Vedin 55.0 mm

20121501

Hinta-alue
3,402 € - 2,187 €

Varastotasot
658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    300.0 mm
  • Tullinimike
    7616991099
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 20.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121488

Hinta-alue
2,1521 € - 1,3835 €

Varastotasot
4506 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvan pinnoite
    Kromattu
  • Kahvan väri
    Väritön
  • Kahvatyyppi
    Koneen kahva
  • Kahvan muoto
    Kaari
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 53.0 mm

20068646

Hinta-alue
3,8156 € - 2,4529 €

Varastotasot
1006 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    200.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Tullinimike
    7616991099
Vedin 55.0 mm

20060640

Hinta-alue
15,1422 € - 10,8159 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    400.0 mm
  • Tullinimike
    7616100099
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 53.0 mm

20068660

Hinta-alue
18,554 € - 12,582 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    400.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Vakio
    DIN
  • Vakio
    ISO
  • Tullinimike
    7616991099
U-kahva 235.0 mm M6 Alumiini Musta

10210819

Hinta-alue
32,9147 € - 24,6895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Ergonominen kahva
  • Kahvan muoto
    U