Valikko Haku

U-kahva 350.0 mm M6 Ruostumaton teräs Hopea

Huipputason ruostumattomasta teräksestä valmistettu vetokahva, jolla on korkea korroosion ja kemikaalien sietokyky. Sisältää naarassisäkierteen, toimitetaan korkealuokkaisilla kuusiokantaisilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla asetusruuveilla ja aluslevyillä. Puolimattapinta.
Essentra tuotenumero:

10254356

Valmistajan tuotenumero:

463319

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 65,2351 €
10 - 19 61,9726 €
20 + 58,7102 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

65,24 €

1 x 65,2351 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Ruostumaton teräs
Kahvan pinnoite Semi Matte
Kahvan väri Hopea
Kahvatyyppi Premium
Kahvan muoto U
Asennustyyppi Threaded Insert
Asennusreikien määrä 2
Kierrekoko M6
Asennusreiän etäisyys 350.0 mm
Kahvan pituus 350.0 mm
Tarttumiskorkeus 35.0 mm
Vakio DIN
Vakio AISI
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä