Valikko Haku

U-kahva 120.0 mm Non Threaded Alumiini Musta

Alumiinisinkkiseosta oleva kaarivetokahva on vahva ja sopiva käytettäväksi pääsykaappeihin, näyttölaitteisiin tai samankaltaisiin kohteisiin.
Essentra tuotenumero:

10210956

Valmistajan tuotenumero:

1337648

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 9 24,9313 €
10 - 19 21,2073 €
20 - 49 19,4412 €
50 + 18,7019 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

49,86 €

2 x 24,9313 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Alumiini
Kahvan väri Musta
Kahvatyyppi Ergonominen kahva
Kahvan muoto U
Asennustyyppi Front Mount
Asennusreikien määrä 2
Kierrekoko Non Threaded
Kahvan pituus 132.0 mm
Tarttumiskorkeus 51.0 mm
Vakio RoHs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä