Valikko Haku

Vetoakselien suojukset

Varastossa

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Vetoakselin suojuksia käytetään vetoakselin ja sitä ympäröivien laakerien suojaamiseen ja peittämiseen öljyltä ja useilta kemikaaleilta.Sopii DIN 748, IEC 600-72 ja ISO 775 R -versioihin Materiaali: LDPE, PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1079

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d H Koko materiaali Tyyppi Osta
0,1464 € - 0,5606 € 1200 Varastossa
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,8241 € - 0,9173 € 497 Varastossa
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
1,4101 € - 1,5607 € 1734 Varastossa
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,1185 € - 0,1582 € 5392 Varastossa
19.8 mm
11.0 mm
28.4 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,1125 € - 0,3159 € 8190 Varastossa
16.0 mm
9.0 mm
25.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,1309 € - 0,1737 € 276 Varastossa
25.7 mm
16.0 mm
49.8 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,1243 € - 0,1659 € 1941 Varastossa
22.8 mm
14.0 mm
34.3 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,2723 € - 0,3631 € 105 Varastossa
48.0 mm
30.0 mm
94.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,1659 € - 0,4656 € 300 Varastossa
30.2 mm
19.0 mm
48.5 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,2308 € - 0,3086 € 5318 Varastossa
45.0 mm
28.0 mm
70.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,4499 € - 0,6004 € 6986 Varastossa
61.0 mm
38.0 mm
92.5 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,1776 € - 0,2373 € 1232 Varastossa
31.5 mm
20.0 mm
59.8 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,1893 € - 0,2528 € 599 Varastossa
38.0 mm
24.0 mm
60.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,5871 € - 1,2329 € 65 Varastossa
111.0 mm
75.0 mm
163.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,2599 € - 0,2887 € 165 Varastossa
65.5 mm
42.0 mm
129.5 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,4266 € - 0,5692 € 666 Varastossa
55.5 mm
35.0 mm
94.8 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,1309 € - 0,1737 € 3937 Varastossa
25.8 mm
15.0 mm
34.5 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,1841 € - 0,2451 € 1459 Varastossa
35.3 mm
22.0 mm
59.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,367 € - 0,4901 € 687 Varastossa
51.0 mm
32.0 mm
94.5 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,4647 € - 0,4647 € 16 Varastossa
96.0 mm
60.0 mm
165.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
  • / 2
Vetoakselin suojus 14.0 mm 14.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026687

Hinta-alue
0,5606 € - 0,1464 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 45.0 mm 45.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026816

Hinta-alue
0,9173 € - 0,8241 €

Varastotasot
497 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 65.0 mm 65.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026854

Hinta-alue
1,5607 € - 1,4101 €

Varastotasot
1734 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 11.0 mm 19.8 mm Keltainen LDPE

10538050

Hinta-alue
0,1582 € - 0,1185 €

Varastotasot
5392 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    28.4 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    19.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 9.0 mm (DIA) Keltainen

10538043

Hinta-alue
0,3159 € - 0,1125 €

Varastotasot
8190 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    25.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 16.0 mm 25.7 mm Keltainen LDPE

10538081

Hinta-alue
0,1737 € - 0,1309 €

Varastotasot
276 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    49.8 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 14.0 mm (DIA) Keltainen

10538067

Hinta-alue
0,1659 € - 0,1243 €

Varastotasot
1941 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    34.3 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    22.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 30.0 mm 48.0 mm Keltainen LDPE

10538142

Hinta-alue
0,3631 € - 0,2723 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    94.2 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 19.0 mm 30.2 mm Keltainen LDPE

10538098

Hinta-alue
0,4656 € - 0,1659 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    48.5 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    30.2 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 28.0 mm 45.0 mm Keltainen LDPE

10538135

Hinta-alue
0,3086 € - 0,2308 €

Varastotasot
5318 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    70.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 38.0 mm 61.0 mm Keltainen LDPE

10538173

Hinta-alue
0,6004 € - 0,4499 €

Varastotasot
6986 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    92.5 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 20.0 mm 31.5 mm Keltainen LDPE

10538104

Hinta-alue
0,2373 € - 0,1776 €

Varastotasot
1232 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    59.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 24.0 mm 38.0 mm Keltainen LDPE

10538128

Hinta-alue
0,2528 € - 0,1893 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    60.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 75.0 mm 111.0 mm Keltainen LDPE

10580394

Hinta-alue
1,2329 € - 0,5871 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    163.2 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    111.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 42.0 mm 65.5 mm Keltainen LDPE

10580417

Hinta-alue
0,2887 € - 0,2599 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    129.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 35.0 mm 55.5 mm Keltainen LDPE

10538166

Hinta-alue
0,5692 € - 0,4266 €

Varastotasot
666 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    94.8 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    55.5 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 15.0 mm 25.8 mm Keltainen LDPE

10538074

Hinta-alue
0,1737 € - 0,1309 €

Varastotasot
3937 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    34.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • d1
    25.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 22.0 mm 35.3 mm Keltainen LDPE

10538111

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1841 €

Varastotasot
1459 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    59.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    35.3 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 32.0 mm 51.0 mm Keltainen LDPE

10538159

Hinta-alue
0,4901 € - 0,367 €

Varastotasot
687 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    94.5 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 60.0 mm 96.0 mm Keltainen LDPE

10580356

Hinta-alue
0,4647 € - 0,4647 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    165.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    96.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni