Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Vetoakselin suojuksia käytetään vetoakselin ja sitä ympäröivien laakerien suojaamiseen ja peittämiseen öljyltä ja useilta kemikaaleilta.Sopii DIN 748, IEC 600-72 ja ISO 775 R -versioihin Materiaali: LDPE, PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d | H | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3819 € - 0,4244 € | 600 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,8775 € - 0,9747 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,3033 € - 1,4512 € | 1895 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2204 € - 0,2313 € | 11990 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1533 € - 0,4082 € | 16055 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,4101 € - 1,5607 € | 1834 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2861 € - 0,3012 € | 4449 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,5197 € - 1,6976 € | 900 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2656 € - 0,2806 € | 30809 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1464 € - 0,5606 € | 1200 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2396 € - 0,2519 € | 7165 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4559 € - 0,5065 € | 1000 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,0596 € - 1,1788 € | 11 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 2,0262 € - 3,9676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,8241 € - 0,9173 € | 497 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1985 € - 0,2094 € | 900 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3326 € - 0,3682 € | 2450 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,319 € - 0,3559 € | 1289 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,8022 € - 0,8926 € | 596 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,5334 € - 1,7113 € | 152 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2 - 3-tiekulma
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa