Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Vetoakselin suojuksia käytetään vetoakselin ja sitä ympäröivien laakerien suojaamiseen ja peittämiseen öljyltä ja useilta kemikaaleilta.Sopii DIN 748, IEC 600-72 ja ISO 775 R -versioihin Materiaali: LDPE, PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d | H | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5334 € - 1,7113 € | 152 Varastossa | 
 
2.953 in
 
75.0 mm
 
 | 
 
2.953 in
 
75.0 mm
 
 | 
 
5.512 in
 
140.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 1,4101 € - 1,5607 € | 1844 Varastossa | 
 
2.559 in
 
65.0 mm
 
 | 
 
2.559 in
 
65.0 mm
 
 | 
 
5.512 in
 
140.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,1533 € - 0,4082 € | 17555 Varastossa | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,2204 € - 0,2313 € | 33990 Varastossa | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,2861 € - 0,3012 € | 4999 Varastossa | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,3819 € - 0,4244 € | 2800 Varastossa | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 1,5197 € - 1,6976 € | 900 Varastossa | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
5.512 in
 
140.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,8775 € - 0,9747 € | 478 Varastossa | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
 
5.118 in
 
130.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,1111 € - 0,552 € | 3750 Varastossa | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,2341 € - 0,2464 € | 4365 Varastossa | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,1464 € - 0,5606 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,2396 € - 0,2519 € | 11665 Varastossa | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,1985 € - 0,2094 € | 2900 Varastossa | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,2656 € - 0,2806 € | 29309 Varastossa | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 2,0262 € - 3,9676 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
4.094 in
 
104.0 mm
 
 | 
 
2.559 in
 
65.0 mm
 
 | 
 
6.496 in
 
165.0 mm
 
 | 
 
Pienitiheyksinen polyeteeni
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 1,0596 € - 1,1788 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
5.118 in
 
130.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,319 € - 0,3559 € | 1689 Varastossa | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,8022 € - 0,8926 € | 446 Varastossa | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 
5.118 in
 
130.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 1,3033 € - 1,4512 € | 1895 Varastossa | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
5.512 in
 
140.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,3326 € - 0,3682 € | 3000 Varastossa | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Joustava polyvinyylikloridi
 
 | 
 
2
 
 | 
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa