Valikko Haku

Kapea kahva 300.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape and black finish. Mounted using screw channel for M6 screws. It comes without lettering block and is easy to install. Black and made from Aluminium material.
Essentra tuotenumero:

10640487

Valmistajan tuotenumero:

1220539

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 2

Tilaa useita 2

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Valmis Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Materiaali Alumiini
Tyyppi Ilman kirjoituslohkoa
Laipan leveys 13.0 mm
Kokonaiskorkeus 36.0 mm
Kokonaispituus 300.0 mm
Kierteen pituus 12.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä