Valikko Haku

Ventiloidut uppokannalliset koneruuvit

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää upotetun konekannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat ihanteellisesti tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
  • Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0093.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
168 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D3 H1 d2 Materiaali A/F d1 l1 Osta
4,84 € - 6,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
304 ruostumaton teräs
8.0
M12
25.0
2,59 € - 3,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
2.8
10.0
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
10.0
3,81 € - 5,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
25.0
6,04 € - 8,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
304 ruostumaton teräs
8.0
M12
40.0
2,51 € - 3,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.7
6.0
316 ruostumaton teräs
2.0
M3
10.0
3,05 € - 4,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
2.8
10.0
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
16.0
5,45 € - 7,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.5
20.0
304 ruostumaton teräs
6.0
M10
45.0
3,76 € - 5,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
2.8
10.0
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
25.0
4,14 € - 5,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
2.8
10.0
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
30.0
4,67 € - 6,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
35.0
2,27 € - 3,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
5.0
3,80 € - 5,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
4.4
16.0
316 ruostumaton teräs
5.0
M8
25.0
2,52 € - 3,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
10.0
3,04 € - 4,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
16.0
3,17 € - 4,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
4.4
16.0
316 ruostumaton teräs
5.0
M8
12.0
2,71 € - 3,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
8.0
3,37 € - 4,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
2.8
10.0
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
20.0
2,69 € - 3,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.7
6.0
316 ruostumaton teräs
2.0
M3
12.0
2,76 € - 3,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
10.0
2,45 € - 3,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
2.8
10.0
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
6.0
  • / 9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 25.0 304 ruostumaton teräs

20238360

Hinta-alue
6,45 € - 4,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M5 10.0 316 ruostumaton teräs

20238681

Hinta-alue
3,45 € - 2,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 25.0 316 ruostumaton teräs

20238636

Hinta-alue
5,08 € - 3,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 40.0 304 ruostumaton teräs

20238391

Hinta-alue
8,05 € - 6,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M3 10.0 316 ruostumaton teräs

20238537

Hinta-alue
3,34 € - 2,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M5 16.0 316 ruostumaton teräs

20238704

Hinta-alue
4,07 € - 3,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M10 45.0 304 ruostumaton teräs

20238315

Hinta-alue
7,27 € - 5,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M5 25.0 316 ruostumaton teräs

20238728

Hinta-alue
5,01 € - 3,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M5 30.0 316 ruostumaton teräs

20238735

Hinta-alue
5,52 € - 4,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 35.0 316 ruostumaton teräs

20238650

Hinta-alue
6,22 € - 4,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 5.0 316 ruostumaton teräs

20238568

Hinta-alue
3,02 € - 2,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M8 25.0 316 ruostumaton teräs

20238902

Hinta-alue
5,06 € - 3,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 10.0 316 ruostumaton teräs

20238599

Hinta-alue
3,36 € - 2,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 16.0 316 ruostumaton teräs

20238612

Hinta-alue
4,05 € - 3,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M8 12.0 316 ruostumaton teräs

20238872

Hinta-alue
4,22 € - 3,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 8.0 316 ruostumaton teräs

20238766

Hinta-alue
3,61 € - 2,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M5 20.0 316 ruostumaton teräs

20238711

Hinta-alue
4,49 € - 3,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M3 12.0 316 ruostumaton teräs

20238544

Hinta-alue
3,59 € - 2,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 10.0 316 ruostumaton teräs

20238773

Hinta-alue
3,68 € - 2,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M5 6.0 316 ruostumaton teräs

20238667

Hinta-alue
3,27 € - 2,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8