Valikko Haku

Ventiloidut uppokannalliset koneruuvit

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää upotetun konekannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat ihanteellisesti tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
  • Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0093.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
168 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D3 H1 d2 Materiaali A/F d1 l1 Osta
3,91 € - 5,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
25.0
8,33 € - 11,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
30.0
304 ruostumaton teräs
10.0
M16
50.0
2,69 € - 3,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.7
6.0
316 ruostumaton teräs
2.0
M3
12.0
2,76 € - 3,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
10.0
3,04 € - 4,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
16.0
9,72 € - 12,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
30.0
316 ruostumaton teräs
10.0
M16
50.0
5,37 € - 7,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
25.0
4,84 € - 6,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
304 ruostumaton teräs
8.0
M12
25.0
2,51 € - 3,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.7
6.0
316 ruostumaton teräs
2.0
M3
10.0
2,06 € - 2,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
1.9
4.8
304 ruostumaton teräs
1.5
M2.5
4.0
2,68 € - 3,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8
1.3
3.8
304 ruostumaton teräs
1.3
M2
12.0
2,47 € - 3,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8
1.3
3.8
304 ruostumaton teräs
1.3
M2
10.0
2,03 € - 2,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8
1.3
3.8
304 ruostumaton teräs
1.3
M2
6.0
2,07 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
1.9
4.8
316 ruostumaton teräs
1.5
M2.5
5.0
2,08 € - 2,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
1.9
4.8
316 ruostumaton teräs
1.5
M2.5
6.0
2,27 € - 3,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
1.9
4.8
304 ruostumaton teräs
1.5
M2.5
8.0
2,06 € - 2,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8
1.3
3.8
316 ruostumaton teräs
1.3
M2
6.0
2,48 € - 3,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
1.9
4.8
316 ruostumaton teräs
1.5
M2.5
10.0
2,07 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
1.9
4.8
316 ruostumaton teräs
1.5
M2.5
4.0
2,01 € - 2,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8
1.3
3.8
316 ruostumaton teräs
1.3
M2
5.0
  • / 9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 25.0 316 ruostumaton teräs

20238810

Hinta-alue
5,21 € - 3,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 50.0 304 ruostumaton teräs

20238483

Hinta-alue
11,10 € - 8,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M3 12.0 316 ruostumaton teräs

20238544

Hinta-alue
3,59 € - 2,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 10.0 316 ruostumaton teräs

20238773

Hinta-alue
3,68 € - 2,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 16.0 316 ruostumaton teräs

20238612

Hinta-alue
4,05 € - 3,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 50.0 316 ruostumaton teräs

20239206

Hinta-alue
12,96 € - 9,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 25.0 316 ruostumaton teräs

20239084

Hinta-alue
7,16 € - 5,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 25.0 304 ruostumaton teräs

20238360

Hinta-alue
6,45 € - 4,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M3 10.0 316 ruostumaton teräs

20238537

Hinta-alue
3,34 € - 2,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2.5 4.0 304 ruostumaton teräs

20244545

Hinta-alue
2,75 € - 2,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2 12.0 304 ruostumaton teräs

20244538

Hinta-alue
3,57 € - 2,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2 10.0 304 ruostumaton teräs

20244521

Hinta-alue
3,29 € - 2,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2 6.0 304 ruostumaton teräs

20244507

Hinta-alue
2,71 € - 2,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2.5 5.0 316 ruostumaton teräs

20244668

Hinta-alue
2,76 € - 2,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2.5 6.0 316 ruostumaton teräs

20244675

Hinta-alue
2,77 € - 2,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    6.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2.5 8.0 304 ruostumaton teräs

20244576

Hinta-alue
3,02 € - 2,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2 6.0 316 ruostumaton teräs

20244620

Hinta-alue
2,74 € - 2,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2.5 10.0 316 ruostumaton teräs

20244699

Hinta-alue
3,31 € - 2,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2.5 4.0 316 ruostumaton teräs

20244651

Hinta-alue
2,76 € - 2,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2 5.0 316 ruostumaton teräs

20244613

Hinta-alue
2,68 € - 2,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3