Valikko Haku

Ventiloidut uppokannalliset koneruuvit

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää upotetun konekannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat ihanteellisesti tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
  • Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0093.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
168 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D3 H1 d2 Materiaali A/F d1 l1 Osta
3,56 € - 4,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
4.4
16.0
304 ruostumaton teräs
5.0
M8
25.0
5,45 € - 7,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.5
20.0
304 ruostumaton teräs
6.0
M10
45.0
3,82 € - 5,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
4.4
16.0
304 ruostumaton teräs
5.0
M8
30.0
4,15 € - 5,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.5
20.0
304 ruostumaton teräs
6.0
M10
25.0
5,64 € - 7,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
304 ruostumaton teräs
8.0
M12
35.0
6,43 € - 8,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.5
20.0
304 ruostumaton teräs
6.0
M10
60.0
3,29 € - 4,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
4.4
16.0
304 ruostumaton teräs
5.0
M8
20.0
4,88 € - 6,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
4.4
16.0
304 ruostumaton teräs
5.0
M8
50.0
3,37 € - 4,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
304 ruostumaton teräs
4.0
M6
20.0
2,13 € - 2,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.7
6.0
316 ruostumaton teräs
2.0
M3
5.0
4,81 € - 6,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.5
20.0
304 ruostumaton teräs
6.0
M10
35.0
2,81 € - 3,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
304 ruostumaton teräs
4.0
M6
12.0
4,61 € - 6,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
4.4
16.0
304 ruostumaton teräs
5.0
M8
45.0
7,64 € - 10,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
304 ruostumaton teräs
8.0
M12
60.0
6,44 € - 8,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
304 ruostumaton teräs
8.0
M12
45.0
5,12 € - 6,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.5
20.0
304 ruostumaton teräs
6.0
M10
40.0
5,13 € - 6,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
4.4
16.0
304 ruostumaton teräs
5.0
M8
55.0
7,87 € - 10,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
50.0
5,37 € - 7,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
25.0
3,04 € - 4,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
16.0
  • / 9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M8 25.0 304 ruostumaton teräs

20238186

Hinta-alue
4,74 € - 3,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M10 45.0 304 ruostumaton teräs

20238315

Hinta-alue
7,27 € - 5,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M8 30.0 304 ruostumaton teräs

20238193

Hinta-alue
5,09 € - 3,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M10 25.0 304 ruostumaton teräs

20238278

Hinta-alue
5,53 € - 4,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 35.0 304 ruostumaton teräs

20238384

Hinta-alue
7,52 € - 5,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M10 60.0 304 ruostumaton teräs

20238346

Hinta-alue
8,57 € - 6,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M8 20.0 304 ruostumaton teräs

20238179

Hinta-alue
4,39 € - 3,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M8 50.0 304 ruostumaton teräs

20238230

Hinta-alue
6,50 € - 4,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 20.0 304 ruostumaton teräs

20238087

Hinta-alue
4,49 € - 3,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M3 5.0 316 ruostumaton teräs

20238506

Hinta-alue
2,84 € - 2,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M10 35.0 304 ruostumaton teräs

20238292

Hinta-alue
6,41 € - 4,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 12.0 304 ruostumaton teräs

20238063

Hinta-alue
3,74 € - 2,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M8 45.0 304 ruostumaton teräs

20238223

Hinta-alue
6,14 € - 4,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 60.0 304 ruostumaton teräs

20238421

Hinta-alue
10,19 € - 7,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 45.0 304 ruostumaton teräs

20238407

Hinta-alue
8,58 € - 6,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M10 40.0 304 ruostumaton teräs

20238308

Hinta-alue
6,83 € - 5,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M8 55.0 304 ruostumaton teräs

20238247

Hinta-alue
6,84 € - 5,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 50.0 316 ruostumaton teräs

20239138

Hinta-alue
10,49 € - 7,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 25.0 316 ruostumaton teräs

20239084

Hinta-alue
7,16 € - 5,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 16.0 316 ruostumaton teräs

20238612

Hinta-alue
4,05 € - 3,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3