Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit – pulttikanta

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää kuusikulmaisen kannan. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Mahdollistaa kierteiseen reikään jumiin jääneiden kaasujen karkaamisen ytimen kautta ja tarjoaa ilmavirtaa.
  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0091.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
144 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 H1 Materiaali A/F l1 d1 Osta
4,428 € - 5,904 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
316 ruostumaton teräs
17.0
16.0
M10
5,576 € - 7,4313 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
316 ruostumaton teräs
10.0
45.0
M6
4,8483 € - 6,4575 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
316 ruostumaton teräs
10.0
35.0
M6
4,756 € - 6,3345 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
316 ruostumaton teräs
17.0
20.0
M10
2,8803 € - 3,8335 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
10.0
M5
2,2448 € - 2,993 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.0
304 ruostumaton teräs
6.0
5.0
M3
4,1923 € - 5,5863 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
304 ruostumaton teräs
13.0
30.0
M8
3,034 € - 4,0385 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
12.0
M4
9,963 € - 13,284 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
316 ruostumaton teräs
24
40.0
M16
8,6818 € - 11,5723 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
316 ruostumaton teräs
24
30.0
M16
7,175 € - 9,5633 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
316 ruostumaton teräs
17.0
50.0
M10
12,5358 € - 16,7075 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
316 ruostumaton teräs
24
60.0
M16
7,8003 € - 10,4038 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
316 ruostumaton teräs
19.0
40.0
M12
3,6183 € - 4,8175 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
20.0
M6
3,034 € - 4,0385 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
12.0
M5
3,649 € - 4,8688 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
304 ruostumaton teräs
13.0
20.0
M8
2,5728 € - 3,4235 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.0
316 ruostumaton teräs
5.0
8.0
M3
6,8163 € - 9,0815 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
304 ruostumaton teräs
19.0
40.0
M12
5,535 € - 7,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
304 ruostumaton teräs
13.0
55.0
M8
2,9418 € - 3,9258 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.0
316 ruostumaton teräs
5.0
12.0
M3
  • / 8
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 16.0 316 ruostumaton teräs

20237530

Hinta-alue
5,904 € - 4,428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 45.0 316 ruostumaton teräs

20237424

Hinta-alue
7,4313 € - 5,576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 35.0 316 ruostumaton teräs

20237400

Hinta-alue
6,4575 € - 4,8483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 20.0 316 ruostumaton teräs

20237547

Hinta-alue
6,3345 € - 4,756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 10.0 304 ruostumaton teräs

20227302

Hinta-alue
3,8335 € - 2,8803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M3 5.0 304 ruostumaton teräs

20228446

Hinta-alue
2,993 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 30.0 304 ruostumaton teräs

20227388

Hinta-alue
5,5863 € - 4,1923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 12.0 304 ruostumaton teräs

20227241

Hinta-alue
4,0385 € - 3,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 40.0 316 ruostumaton teräs

20237745

Hinta-alue
13,284 € - 9,963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 30.0 316 ruostumaton teräs

20237721

Hinta-alue
11,5723 € - 8,6818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 50.0 316 ruostumaton teräs

20237608

Hinta-alue
9,5633 € - 7,175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 60.0 316 ruostumaton teräs

20237776

Hinta-alue
16,7075 € - 12,5358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 40.0 316 ruostumaton teräs

20237677

Hinta-alue
10,4038 € - 7,8003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 20.0 304 ruostumaton teräs

20227340

Hinta-alue
4,8175 € - 3,6183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 12.0 304 ruostumaton teräs

20227319

Hinta-alue
4,0385 € - 3,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 20.0 304 ruostumaton teräs

20227364

Hinta-alue
4,8688 € - 3,649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M3 8.0 316 ruostumaton teräs

20237097

Hinta-alue
3,4235 € - 2,5728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 40.0 304 ruostumaton teräs

20236960

Hinta-alue
9,0815 € - 6,8163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 55.0 304 ruostumaton teräs

20236854

Hinta-alue
7,38 € - 5,535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M3 12.0 316 ruostumaton teräs

20237110

Hinta-alue
3,9258 € - 2,9418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0