Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit – pulttikanta

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää kuusikulmaisen kannan. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Mahdollistaa kierteiseen reikään jumiin jääneiden kaasujen karkaamisen ytimen kautta ja tarjoaa ilmavirtaa.
  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0091.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
144 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 H1 Materiaali A/F l1 d1 Osta
3,9565 € - 5,2788 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
25.0
M6
4,1923 € - 5,5863 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
25.0
M4
3,3415 € - 4,4485 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
16.0
M5
2,8803 € - 3,8335 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
10.0
M5
2,2448 € - 2,993 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.0
304 ruostumaton teräs
6.0
5.0
M3
4,018 € - 5,3608 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
25.0
M5
3,6183 € - 4,8175 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
20.0
M6
3,6388 € - 4,8483 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
20.0
M5
5,3505 € - 7,134 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
304 ruostumaton teräs
17.0
35.0
M10
5,986 € - 7,9848 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
304 ruostumaton teräs
19.0
30.0
M12
3,3518 € - 4,469 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
16.0
M6
3,7413 € - 4,9815 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
20.0
M4
3,3723 € - 4,4998 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
16.0
M4
2,8495 € - 3,8028 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
10.0
M4
4,6228 € - 6,1603 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
30.0
M4
4,1923 € - 5,5863 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
304 ruostumaton teräs
13.0
30.0
M8
3,034 € - 4,0385 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
12.0
M4
5,0738 € - 6,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
35.0
M4
4,223 € - 5,6273 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
316 ruostumaton teräs
13.0
25.0
M8
3,034 € - 4,0385 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
12.0
M5
  • / 8
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 25.0 304 ruostumaton teräs

20227357

Hinta-alue
5,2788 € - 3,9565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 25.0 304 ruostumaton teräs

20227272

Hinta-alue
5,5863 € - 4,1923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 16.0 304 ruostumaton teräs

20227203

Hinta-alue
4,4485 € - 3,3415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 10.0 304 ruostumaton teräs

20227302

Hinta-alue
3,8335 € - 2,8803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M3 5.0 304 ruostumaton teräs

20228446

Hinta-alue
2,993 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 25.0 304 ruostumaton teräs

20227333

Hinta-alue
5,3608 € - 4,018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 20.0 304 ruostumaton teräs

20227340

Hinta-alue
4,8175 € - 3,6183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 20.0 304 ruostumaton teräs

20227326

Hinta-alue
4,8483 € - 3,6388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 35.0 304 ruostumaton teräs

20229993

Hinta-alue
7,134 € - 5,3505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 30.0 304 ruostumaton teräs

20229030

Hinta-alue
7,9848 € - 5,986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 16.0 304 ruostumaton teräs

20226961

Hinta-alue
4,469 € - 3,3518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 20.0 304 ruostumaton teräs

20227265

Hinta-alue
4,9815 € - 3,7413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 16.0 304 ruostumaton teräs

20227258

Hinta-alue
4,4998 € - 3,3723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 10.0 304 ruostumaton teräs

20227234

Hinta-alue
3,8028 € - 2,8495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 30.0 304 ruostumaton teräs

20227289

Hinta-alue
6,1603 € - 4,6228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 30.0 304 ruostumaton teräs

20227388

Hinta-alue
5,5863 € - 4,1923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 12.0 304 ruostumaton teräs

20227241

Hinta-alue
4,0385 € - 3,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 35.0 304 ruostumaton teräs

20227296

Hinta-alue
6,765 € - 5,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 25.0 316 ruostumaton teräs

20226855

Hinta-alue
5,6273 € - 4,223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 12.0 304 ruostumaton teräs

20227319

Hinta-alue
4,0385 € - 3,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0