Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit – pulttikanta

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää kuusikulmaisen kannan. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Mahdollistaa kierteiseen reikään jumiin jääneiden kaasujen karkaamisen ytimen kautta ja tarjoaa ilmavirtaa.
  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0091.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
144 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 H1 Materiaali A/F l1 d1 Osta
3,7413 € - 4,9815 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
20.0
M4
3,9565 € - 5,2788 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
25.0
M6
4,1923 € - 5,5863 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
25.0
M4
3,3723 € - 4,4998 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
16.0
M4
4,223 € - 5,6273 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
316 ruostumaton teräs
13.0
25.0
M8
3,3518 € - 4,469 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
16.0
M6
3,3415 € - 4,4485 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
16.0
M5
3,9258 € - 5,2378 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
304 ruostumaton teräs
13.0
25.0
M8
2,8495 € - 3,8028 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
10.0
M4
10,537 € - 14,0528 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
304 ruostumaton teräs
24
60.0
M16
4,4793 € - 5,9655 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
316 ruostumaton teräs
10.0
30.0
M6
9,0303 € - 12,0335 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
304 ruostumaton teräs
24
45.0
M16
3,4645 € - 4,6125 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
316 ruostumaton teräs
10.0
16.0
M6
3,4338 € - 4,5818 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
304 ruostumaton teräs
13.0
16.0
M8
8,5383 € - 11,3775 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
304 ruostumaton teräs
24
40.0
M16
8,0258 € - 10,701 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
304 ruostumaton teräs
24
35.0
M16
7,0213 € - 9,3583 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
304 ruostumaton teräs
24
25.0
M16
7,5235 € - 10,0348 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
304 ruostumaton teräs
24
30.0
M16
3,4543 € - 4,6023 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
316 ruostumaton teräs
7.0
16.0
M4
9,5325 € - 12,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
304 ruostumaton teräs
24
50.0
M16
  • / 8
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 20.0 304 ruostumaton teräs

20227265

Hinta-alue
4,9815 € - 3,7413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 25.0 304 ruostumaton teräs

20227357

Hinta-alue
5,2788 € - 3,9565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 25.0 304 ruostumaton teräs

20227272

Hinta-alue
5,5863 € - 4,1923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 16.0 304 ruostumaton teräs

20227258

Hinta-alue
4,4998 € - 3,3723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 25.0 316 ruostumaton teräs

20226855

Hinta-alue
5,6273 € - 4,223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 16.0 304 ruostumaton teräs

20226961

Hinta-alue
4,469 € - 3,3518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 16.0 304 ruostumaton teräs

20227203

Hinta-alue
4,4485 € - 3,3415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 25.0 304 ruostumaton teräs

20227371

Hinta-alue
5,2378 € - 3,9258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 10.0 304 ruostumaton teräs

20227234

Hinta-alue
3,8028 € - 2,8495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 60.0 304 ruostumaton teräs

20237066

Hinta-alue
14,0528 € - 10,537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 30.0 316 ruostumaton teräs

20237394

Hinta-alue
5,9655 € - 4,4793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 45.0 304 ruostumaton teräs

20237042

Hinta-alue
12,0335 € - 9,0303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 16.0 316 ruostumaton teräs

20237363

Hinta-alue
4,6125 € - 3,4645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 16.0 304 ruostumaton teräs

20227005

Hinta-alue
4,5818 € - 3,4338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 40.0 304 ruostumaton teräs

20237035

Hinta-alue
11,3775 € - 8,5383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 35.0 304 ruostumaton teräs

20237028

Hinta-alue
10,701 € - 8,0258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 25.0 304 ruostumaton teräs

20237004

Hinta-alue
9,3583 € - 7,0213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 30.0 304 ruostumaton teräs

20237011

Hinta-alue
10,0348 € - 7,5235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 16.0 316 ruostumaton teräs

20237189

Hinta-alue
4,6023 € - 3,4543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 50.0 304 ruostumaton teräs

20237059

Hinta-alue
12,71 € - 9,5325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24