Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit – pulttikanta

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää kuusikulmaisen kannan. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Mahdollistaa kierteiseen reikään jumiin jääneiden kaasujen karkaamisen ytimen kautta ja tarjoaa ilmavirtaa.
  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0091.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
144 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 H1 Materiaali A/F l1 d1 Osta
5,3505 € - 7,134 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
304 ruostumaton teräs
17.0
35.0
M10
4,2948 € - 5,7195 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
30.0
M6
4,633 € - 6,1808 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
35.0
M6
7,011 € - 9,348 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
304 ruostumaton teräs
17.0
60.0
M10
2,3575 € - 3,1468 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.0
316 ruostumaton teräs
5.0
6.0
M3
6,355 € - 8,4665 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
304 ruostumaton teräs
17.0
50.0
M10
5,535 € - 7,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
304 ruostumaton teräs
13.0
55.0
M8
2,9418 € - 3,9258 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.0
316 ruostumaton teräs
5.0
12.0
M3
5,3095 € - 7,0828 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
45.0
M6
4,7868 € - 6,3755 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
35.0
M5
5,6785 € - 7,5748 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
304 ruostumaton teräs
17.0
40.0
M10
6,683 € - 8,9073 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
304 ruostumaton teräs
17.0
55.0
M10
4,756 € - 6,3345 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
316 ruostumaton teräs
7.0
30.0
M4
3,0853 € - 4,1103 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
316 ruostumaton teräs
7.0
12.0
M4
2,7573 € - 3,6798 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.0
316 ruostumaton teräs
5.0
10.0
M3
5,2173 € - 6,9598 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
316 ruostumaton teräs
7.0
35.0
M4
4,1205 € - 5,494 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
316 ruostumaton teräs
10.0
25.0
M6
2,4088 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
5.0
M4
4,7253 € - 6,3038 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
304 ruostumaton teräs
13.0
40.0
M8
4,756 € - 6,3345 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
316 ruostumaton teräs
17.0
20.0
M10
  • / 8
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 35.0 304 ruostumaton teräs

20229993

Hinta-alue
7,134 € - 5,3505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 30.0 304 ruostumaton teräs

20236755

Hinta-alue
5,7195 € - 4,2948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 35.0 304 ruostumaton teräs

20236762

Hinta-alue
6,1808 € - 4,633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 60.0 304 ruostumaton teräs

20236939

Hinta-alue
9,348 € - 7,011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M3 6.0 316 ruostumaton teräs

20237080

Hinta-alue
3,1468 € - 2,3575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 50.0 304 ruostumaton teräs

20236915

Hinta-alue
8,4665 € - 6,355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 55.0 304 ruostumaton teräs

20236854

Hinta-alue
7,38 € - 5,535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M3 12.0 316 ruostumaton teräs

20237110

Hinta-alue
3,9258 € - 2,9418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 45.0 304 ruostumaton teräs

20236786

Hinta-alue
7,0828 € - 5,3095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 35.0 304 ruostumaton teräs

20236700

Hinta-alue
6,3755 € - 4,7868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 40.0 304 ruostumaton teräs

20236892

Hinta-alue
7,5748 € - 5,6785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 55.0 304 ruostumaton teräs

20236922

Hinta-alue
8,9073 € - 6,683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 30.0 316 ruostumaton teräs

20237219

Hinta-alue
6,3345 € - 4,756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 12.0 316 ruostumaton teräs

20237172

Hinta-alue
4,1103 € - 3,0853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M3 10.0 316 ruostumaton teräs

20237103

Hinta-alue
3,6798 € - 2,7573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 35.0 316 ruostumaton teräs

20237226

Hinta-alue
6,9598 € - 5,2173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 25.0 316 ruostumaton teräs

20237387

Hinta-alue
5,494 € - 4,1205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 5.0 304 ruostumaton teräs

20236656

Hinta-alue
3,2083 € - 2,4088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 40.0 304 ruostumaton teräs

20236823

Hinta-alue
6,3038 € - 4,7253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 20.0 316 ruostumaton teräs

20237547

Hinta-alue
6,3345 € - 4,756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0