Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit – kuusiokupukanta

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää kuusiokupukannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Kuusikulmaiset kierteet sopivat tarkkaan kokoonpanoon ja kun tarjolla on rajallinen pinta-ala.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0094.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Osta
2,27 € - 3,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
4,65 € - 6,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
35.0
4,58 € - 6,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
3,39 € - 4,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
20.0
3,77 € - 5,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
5,00 € - 6,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
40.0
4,10 € - 5,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
4,78 € - 6,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
4,31 € - 5,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
5,71 € - 7,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
50.0
3,05 € - 4,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
12.0
4,25 € - 5,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
8,52 € - 11,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
4,03 € - 5,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
5,31 € - 7,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
40.0
3,77 € - 5,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
20.0
4,43 € - 5,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
30.0
2,97 € - 3,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
12.0
2,66 € - 3,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
6,03 € - 8,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
25.0
  • / 7
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M4 5.0 304 ruostumaton teräs

20239220

Hinta-alue
3,02 € - 2,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M6 35.0 304 ruostumaton teräs

20239312

Hinta-alue
6,20 € - 4,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M8 45.0 304 ruostumaton teräs

20239411

Hinta-alue
6,11 € - 4,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M8 20.0 304 ruostumaton teräs

20239367

Hinta-alue
4,52 € - 3,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M10 16.0 304 ruostumaton teräs

20239442

Hinta-alue
5,03 € - 3,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M5 40.0 304 ruostumaton teräs

20239299

Hinta-alue
6,66 € - 5,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M8 35.0 304 ruostumaton teräs

20239398

Hinta-alue
5,47 € - 4,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M4 35.0 304 ruostumaton teräs

20239268

Hinta-alue
6,37 € - 4,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M6 30.0 304 ruostumaton teräs

20239305

Hinta-alue
5,74 € - 4,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M6 50.0 304 ruostumaton teräs

20239343

Hinta-alue
7,61 € - 5,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M8 12.0 304 ruostumaton teräs

20239350

Hinta-alue
4,06 € - 3,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M5 30.0 304 ruostumaton teräs

20239275

Hinta-alue
5,67 € - 4,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M12 50.0 316 ruostumaton teräs

20240233

Hinta-alue
11,36 € - 8,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M10 16.0 316 ruostumaton teräs

20240080

Hinta-alue
5,37 € - 4,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M6 40.0 316 ruostumaton teräs

20239954

Hinta-alue
7,08 € - 5,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M6 20.0 316 ruostumaton teräs

20239916

Hinta-alue
5,03 € - 3,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M4 30.0 316 ruostumaton teräs

20239756

Hinta-alue
5,91 € - 4,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M5 12.0 316 ruostumaton teräs

20239800

Hinta-alue
3,96 € - 2,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M5 8.0 316 ruostumaton teräs

20239787

Hinta-alue
3,54 € - 2,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M12 25.0 316 ruostumaton teräs

20240189

Hinta-alue
8,04 € - 6,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6