Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.
Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | A/F | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8803 € - 3,8438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,1365 € - 4,182 € | 100 Varastossa |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 3,1365 € - 4,182 € | 150 Varastossa |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,6023 € - 6,1398 € | 100 Varastossa |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,403 € - 4,5408 € | 28 Varastossa |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 ruostumaton teräs
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,0135 € - 4,018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 ruostumaton teräs
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,0033 € - 3,9975 € | 70 Varastossa |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 2,296 € - 3,0648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
304 ruostumaton teräs
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 4,264 € - 5,6888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 2,542 € - 3,3825 € | 100 Varastossa |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,8393 € - 3,7823 € | 100 Varastossa |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 3,4645 € - 4,6125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 4,961 € - 6,6113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 4,0488 € - 5,3915 € | 100 Varastossa |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 4,1308 € - 5,5043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 4,1615 € - 5,5453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,4485 € - 5,9245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 2,8803 € - 3,8438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,0033 € - 4,0078 € | 100 Varastossa |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,403 € - 4,5305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
1.8