Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M12 30.0 18.0 Beige PEEK

Vented Cap Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance and thermal stability. Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra tuotenumero:

20821012

Valmistajan tuotenumero:

20821012

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 7,7803 €
100 + 7,0022 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

155,61 €

20 x 7,7803 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M12
l1 ±0.2 30.0
d2 18.0
d3 1.8
h1 12.0
l2 3.5
A/F 10.0
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä