Valikko Haku

Ventiloidut olakeruuvit – kupukanta

Varastossa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen olakeruuvien valikoima sisältää kupukannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Tarkka olake mahdollistaa virheettömän kokoonpanon. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Näiden ruuvien olakeominaisuus tarjoaa lisäpinnan, mikä parantaa otetta.
  • Ventiloitu muotoilu mahdollistaa hallitun ilmavirran, mikä tekee niistä erinomaiset käyttökohteille, joissa oikeanlainen tuuletus on tärkeää.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0098.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
106 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Osta
5,125 € - 6,8368 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
30.0
M5
3,3825 € - 4,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
10.0
M4
5,7093 € - 7,6158 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
5,1455 € - 6,8573 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
4,2333 € - 5,6375 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
2,8495 € - 3,8028 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
4,6945 € - 6,2628 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
25.0
M4
13,4993 € - 17,999 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
2,7573 € - 3,6798 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
M3
4,6638 € - 6,2218 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
30.0
M8
4,3153 € - 5,7503 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
3,7003 € - 4,9303 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
4,9918 € - 6,6523 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
12.0
M10
3,8848 € - 5,1763 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
16.0
M2
3,5568 € - 4,7458 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
3,4543 € - 4,6023 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
12.0
M3
2,9418 € - 3,9258 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
3,2493 € - 4,3255 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
3,034 € - 4,0385 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
3,0443 € - 4,059 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
  • / 6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 30.0 316 ruostumaton teräs

20235727

Hinta-alue
6,8368 € - 5,125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 10.0 316 ruostumaton teräs

20240950

Hinta-alue
4,51 € - 3,3825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 35.0 316 ruostumaton teräs

20240899

Hinta-alue
7,6158 € - 5,7093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 30.0 316 ruostumaton teräs

20241018

Hinta-alue
6,8573 € - 5,1455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 20.0 316 ruostumaton teräs

20240882

Hinta-alue
5,6375 € - 4,2333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 4.0 316 ruostumaton teräs

20240905

Hinta-alue
3,8028 € - 2,8495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 25.0 316 ruostumaton teräs

20241001

Hinta-alue
6,2628 € - 4,6945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M12 100.0 303 Ruostumaton teräs

20240776

Hinta-alue
17,999 € - 13,4993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 5.0 316 ruostumaton teräs

20240820

Hinta-alue
3,6798 € - 2,7573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M8 30.0 303 Ruostumaton teräs

20240745

Hinta-alue
6,2218 € - 4,6638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M2 20.0 316 ruostumaton teräs

20240806

Hinta-alue
5,7503 € - 4,3153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M8 10.0 303 Ruostumaton teräs

20240707

Hinta-alue
4,9303 € - 3,7003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M10 12.0 303 Ruostumaton teräs

20240752

Hinta-alue
6,6523 € - 4,9918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M2 16.0 316 ruostumaton teräs

20240790

Hinta-alue
5,1763 € - 3,8848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 12.0 316 ruostumaton teräs

20240967

Hinta-alue
4,7458 € - 3,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 12.0 316 ruostumaton teräs

20240868

Hinta-alue
4,6023 € - 3,4543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 5.0 316 ruostumaton teräs

20240912

Hinta-alue
3,9258 € - 2,9418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 10.0 316 ruostumaton teräs

20240851

Hinta-alue
4,3255 € - 3,2493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 6.0 316 ruostumaton teräs

20240929

Hinta-alue
4,0385 € - 3,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 8.0 316 ruostumaton teräs

20240844

Hinta-alue
4,059 € - 3,0443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0