Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Sarjanumero: SR1730
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Yhteensopiva kaapelin muoto | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0523 € - 0,1754 € | 9964 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Pyöreä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0762 € - 0,254 € | 18600 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,099 € - 0,3297 € | 1992 Varastossa |
0.776 in
19.7 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,1529 € | 1097 Varastossa |
0.441 in
11.2 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4083 € - 0,4083 € | 8970 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,5216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
Litteä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,1127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Litteä
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,3424 € - 0,4029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,1669 € | 11852 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1669 € - 0,5248 € | 534 Varastossa |
0.85 in
21.6 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10258729 | 0,0727 € - 0,0809 € | 2717 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 0,1422 € - 0,1574 € | 7074 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2381 € | 2014 Varastossa |
0.764 in
19.4 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,2944 € | 509 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3018 € - 1,3018 € | 300 Varastossa |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,258 € - 0,2886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3564 € - 0,3564 € | 195 Varastossa |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2497 € - 0,336 € | 7798 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,053 € | 2000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa