Valikko Haku

Vedonpoisto Litteä 4.1 x 7,6;3,8 x 7,1 mm PA66 Musta

Tämä mustaa nailonia oleva vedonpoistoholkki sopii litteisiin kaapeleihin sähkökokoonpanoissasi. Käytetään käyttökohteissa poistamaan kaapelin veto ja kuluminen. Helpota asennusta käyttämällä puristustyökalua 34811.
Essentra tuotenumero:

10027400

Valmistajan tuotenumero:

SRB-F-4

8527 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2713 €
1000 - 4999 0,2487 €
5000 - 9999 0,2336 €
10000 + 0,2034 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

135,65 €

500 x 0,2713 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Yhteensopiva kaapelin muoto Litteä
Materiaali PA66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä