Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1619 € - 1,2237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 0,8476 € - 0,8476 € | 43000 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 0,6302 € - 1,0915 € | 2850 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 0,2027 € - 0,2121 € | 4105 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
|
|
|
||
| 0,1211 € - 0,2696 € | 400 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0724 € - 0,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1016 € - 2,4371 € | 175 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,2189 € - 0,4054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 1,0146 € - 2,1306 € | 11960 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,3096 € - 0,3096 € | 18949 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
|
|
|
||
| 0,8434 € - 0,8434 € | 11667 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,8335 € - 0,8756 € | 3250 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 0,7199 € - 1,5118 € | 6150 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,5206 € - 0,7288 € | 7533 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,762 € - 1,6002 € | 10450 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 0,328 € - 0,6074 € | 2100 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,1389 € - 0,3094 € | 8500 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3662 € - 0,3725 € | 22830 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
|
|
|
||
| 0,202 € - 0,4508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.811 in
20.6 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1032 € - 0,2298 € | 11600 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa