Valikko Haku

Vedettävät suojakannet

Varastossa

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
65 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali h d1 Tyyppi Osta
1,0747 € - 2,3777 € 175 Varastossa
18.0 mm
Väritön
Silikoni
52.0 mm
15.0 mm
2 - 3-tiekulma
1,1336 € - 1,1938 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
Musta
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,7023 € - 1,4749 € 6150 Varastossa
4.0 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
0,9898 € - 2,0787 € 11960 Varastossa
7.5 mm
Musta
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
0,8228 € - 0,8228 € 11667 Varastossa
4.8 mm
Musta
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
1,4101 € - 2,9613 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Väritön
Silikonikumi
52.0 mm
18.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,7434 € - 1,5611 € 10450 Varastossa
6.5 mm
Musta
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1,1295 € - 2,3719 € 4450 Varastossa
12.3 mm
Musta
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
0,5079 € - 0,7111 € 7533 Varastossa
9.0 mm
Väritön
Silikoni
52.0 mm
6.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,2136 € - 0,3955 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Kirkas
Silikoni
35.0 mm
4.8 mm
2 - 3-tiekulma
0,0706 € - 0,1572 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
1,7272 € - 3,6271 € 37200 Varastossa
15.4 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
0,2208 € - 0,2208 € 3836 Varastossa
Musta
Silikoni
0,1978 € - 0,207 € 4105 Varastossa
Musta
Silikoni
0,1971 € - 0,4399 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,1793 € - 0,3996 € 6077 Varastossa
15.9 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,1181 € - 0,263 € 400 Varastossa
11.9 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,3219 € - 0,5961 € 800 Varastossa
12.2 mm
Kirkas
Silikoni
38.1 mm
9.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,8132 € - 0,8543 € 2250 Varastossa
8.0 mm
Musta
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
0,302 € - 0,302 € 28949 Varastossa
Musta
Silikoni
  • / 4
Vedettävät suojakannet 18.0 mm 52.0 mm Väritön Silikoni

10272404

Hinta-alue
2,3777 € - 1,0747 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
Vedettävät suojakannet 0.452 in 1.216 in Musta EPDM

10377994

Hinta-alue
1,1938 € - 1,1336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 0.157 in 1.181 in Musta EPDM

10251508

Hinta-alue
1,4749 € - 0,7023 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 0.295 in 1.330 in Musta EPDM

10251522

Hinta-alue
2,0787 € - 0,9898 €

Varastotasot
11960 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 0.188 in 1.377 in Musta EPDM

10377932

Hinta-alue
0,8228 € - 0,8228 €

Varastotasot
11667 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
0.708 in (ID) Vedettävät suojakannet 2.047 in (L)

10272411

Hinta-alue
2,9613 € - 1,4101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
Vedettävät suojakannet 0.255 in 0.909 in Musta EPDM

10251515

Hinta-alue
1,5611 € - 0,7434 €

Varastotasot
10450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 0.484 in 1.011 in Musta EPDM

10251539

Hinta-alue
2,3719 € - 1,1295 €

Varastotasot
4450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 9.0 mm 52.0 mm Väritön Silikoni

10272374

Hinta-alue
0,7111 € - 0,5079 €

Varastotasot
7533 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
Vedettävä suojakansi 7.9 mm 35.0 mm Kirkas Silikoni

10377888

Hinta-alue
0,3955 € - 0,2136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Kirkas
Vedettävä suojakansi 5.3 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020326

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävät suojakannet 0.606 in 1.181 in Musta EPDM

10251553

Hinta-alue
3,6271 € - 1,7272 €

Varastotasot
37200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävä suojakansi 0.039 in Musta Silikoni

10240762

Hinta-alue
0,2208 € - 0,2208 €

Varastotasot
3836 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Suurin lämpötila
    316 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 0.031 in Musta Silikoni

10240755

Hinta-alue
0,207 € - 0,1978 €

Varastotasot
4105 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Suurin lämpötila
    316 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 20.6 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020548

Hinta-alue
0,4399 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 15.9 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020494

Hinta-alue
0,3996 € - 0,1793 €

Varastotasot
6077 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 11.9 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020418

Hinta-alue
0,263 € - 0,1181 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 12.2 mm 38.1 mm Kirkas Silikoni

10377895

Hinta-alue
0,5961 € - 0,3219 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Kirkas
Vedettävät suojakannet 0.314 in 0.972 in Musta EPDM

10377963

Hinta-alue
0,8543 € - 0,8132 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävä suojakansi 0.047 in Musta Silikoni

10240748

Hinta-alue
0,302 € - 0,302 €

Varastotasot
28949 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Suurin lämpötila
    316 °C
  • Väri
    Musta