Valikko Haku

Vedettävät suojakannet

Varastossa

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali h d1 Tyyppi Osta
1,1577 € - 2,4312 € 3450 Varastossa
12.3 mm
Musta
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
0,8869 € - 1,9627 € 2060 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,5513 € - 0,6452 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
21.0 mm
1
0,8335 € - 0,8756 € 5500 Varastossa
8.0 mm
Musta
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
1,7704 € - 3,7178 € 35800 Varastossa
15.4 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
0,5693 € - 2,0463 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
18.0 mm
1
0,0965 € - 0,0965 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
9.0 mm
1
0,7199 € - 1,5118 € 6150 Varastossa
4.0 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1,0146 € - 2,1306 € 11960 Varastossa
7.5 mm
Musta
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
0,6302 € - 1,0915 € 2850 Varastossa
13.5 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
Musta
EPDM
25.7 mm
15.0 mm
1
0,8434 € - 0,8434 € 11397 Varastossa
4.8 mm
Musta
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
0,762 € - 1,6002 € 11950 Varastossa
6.5 mm
Musta
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1,1619 € - 1,2237 € 625 Varastossa
11.5 mm
Musta
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,8476 € - 0,8476 € 43000 Varastossa
6.0 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1,4033 € - 2,6723 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
Musta
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
1,6278 € - 3,0943 € 250 Varastossa
29.0 mm
Musta
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
1
0,842 € - 0,8869 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
Musta
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
0,7853 € - 0,7853 € 4912 Varastossa
17.0 mm
Musta
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
0,6931 € - 0,6931 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
Musta
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
  • / 2
Vedettävät suojakannet 12.3 mm 25.7 mm Musta EPDM

10251539

Hinta-alue
2,4312 € - 1,1577 €

Varastotasot
3450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävä suojakansi 6.4 mm 50.8 mm Musta EPDM

10377925

Hinta-alue
1,9627 € - 0,8869 €

Varastotasot
2060 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 21.0 mm 30.0 mm Musta EPDM

10639573

Hinta-alue
0,6452 € - 0,5513 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • d1
    21.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävät suojakannet 8.0 mm 24.7 mm Musta EPDM

10377963

Hinta-alue
0,8756 € - 0,8335 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 15.4 mm 30.0 mm Musta EPDM

10251553

Hinta-alue
3,7178 € - 1,7704 €

Varastotasot
35800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävä suojakansi 18.0 mm 30.0 mm Musta EPDM

10386651

Hinta-alue
2,0463 € - 0,5693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 9.0 mm 30.0 mm Musta EPDM

10447819

Hinta-alue
0,0965 € - 0,0965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävät suojakannet 4.0 mm 30.0 mm Musta EPDM

10251508

Hinta-alue
1,5118 € - 0,7199 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 7.5 mm 33.8 mm Musta EPDM

10251522

Hinta-alue
2,1306 € - 1,0146 €

Varastotasot
11960 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 13.5 mm 30.0 mm Musta EPDM

10251546

Hinta-alue
1,0915 € - 0,6302 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävä suojakansi 15.0 mm 25.7 mm Musta EPDM

10639627


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    25.7 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävät suojakannet 4.8 mm 35.0 mm Musta EPDM

10377932

Hinta-alue
0,8434 € - 0,8434 €

Varastotasot
11397 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 6.5 mm 23.1 mm Musta EPDM

10251515

Hinta-alue
1,6002 € - 0,762 €

Varastotasot
11950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 11.5 mm 30.9 mm Musta EPDM

10377994

Hinta-alue
1,2237 € - 1,1619 €

Varastotasot
625 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 6.0 mm 30.0 mm Musta EPDM

10377956

Hinta-alue
0,8476 € - 0,8476 €

Varastotasot
43000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    EPDM
Vedettävät suojakannet 23.0 mm 50.0 mm Musta EPDM

10279373

Hinta-alue
2,6723 € - 1,4033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävät suojakannet 29.0 mm 50.0 mm Musta EPDM

10279380

Hinta-alue
3,0943 € - 1,6278 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävät suojakannet 17.0 mm 40.0 mm Musta EPDM

10279366

Hinta-alue
0,8869 € - 0,842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävät suojakannet 23.0 mm 40.0 mm Musta EPDM

10582756

Hinta-alue
0,7853 € - 0,7853 €

Varastotasot
4912 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävät suojakannet 23.0 mm 50.0 mm Musta EPDM

10626658

Hinta-alue
0,6931 € - 0,6931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta