Valikko Haku

Vedettävät suojakannet 21.0 mm 52.0 mm Väritön Silikoni

Tämä rihlattu EZ-kansio on valmistettu värittömästä silikonista, ja sen käyttölämpötila on jopa 250C. Muotoilussa on laippa helppoa irrotusta varten ja sisäiset rihlat, jotka toimivat tiivisteenä tunkeutumia vastaan peittosovelluksissa. Korvaa tuotteet nro: 491665
Essentra tuotenumero:

20014988

Valmistajan tuotenumero:

20014988

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 3,0354 €
200 + 1,4454 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

60,71 €

20 x 3,0354 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 21.0 mm
d1 18.0 mm
h 52.0 mm
Suurin lämpötila 316 °C
Väri Väritön
Materiaali Silikoni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä