Neljänneskierroskiinnittimet kiinnitetään säiliöihin kääntämällä nastaa noin 90 astetta - tätä prosessia kutsutaan "neljänneskierroskäännöksi". Kiinnitin tarjoaa odotetun pitovoiman ja pidäkkeen lukitussa asennossa, joka estää virheellisen avaamisen. Tämä on nopea mutta turvallinen ratkaisu kokoonpanoille. Nopea kiinnitin tarjoaa pysyvän kiinnitysratkaisun. Ihanteellinen valinta sopii turvapaneeleille ja -komponenteille, jotka on vaihdettava kiireellisesti.
Asennus ja irrotus: Käytä litteäpäistä ruuvimeisseliä tai kolikkoa ja käännä kiinnitintä neljänneskierros. Se vapauttaa alapaneelin mutta pitää samalla kiinnittimen irrotettavassa paneelissa. Vaihtoehtoisesti ohjaa mäntä läpivientikumiin vasaralla, joka lukitsee paneelit yhteen.
Neljänneskierroskiinnittimien valikoimaamme on saatavilla eri materiaaleissa, kuten: asetaalikopolymeeri, asetaali RMS-14, polyoksimeteeni (POM), nailon 6/6 ja polyamidi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Materiaali | Tyyli | Valmiiksi koottu niitti | Kannan läpimitta | Ankkurin pituus | Avaintyyppi | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8036 € - 0,8036 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
Asetaali
|
Tyyli 1
|
Kyllä
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,5887 € - 0,5887 € | 2985 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
Asetaali
|
Tyyli 1
|
Kyllä
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,7473 € - 0,8189 € | 403 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Asetaali
|
Style 5
|
Kyllä
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,7536 € - 0,8264 € | 3875 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Asetaali
|
Style 5
|
Kyllä
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,8433 € - 0,8433 € | 7357 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon
|
Style 3
|
Kyllä
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,8433 € - 0,8433 € | 192 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon
|
Style 3
|
Kyllä
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,3231 € - 0,3231 € | 4891 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
POM
|
Style 7
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,2149 € - 0,2149 € | 11993 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
POM
|
Style 4
|
Ei
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,5079 € - 0,5079 € | 2152 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
Ei
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,5873 € - 0,5873 € | 9988 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
Ei
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,2039 € - 0,2039 € | 9140 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
POM
|
Style 7
|
Ei
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,5011 € - 0,5011 € | 4041 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
POM
|
Style 6
|
Ei
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
495239 | 0,5558 € - 0,5558 € | 11812 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
Ei
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
0,3176 € - 0,3176 € | 1400 Varastossa |
0.055 in
1.4 mm
|
PA
|
Style 9
|
Kyllä
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,2039 € - 0,2724 € | 7692 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
POM
|
Style 4
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,193 € - 0,193 € | 24001 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
POM
|
Style 8
|
Ei
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,5079 € - 0,5079 € | 58245 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
Ei
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,6092 € - 0,6092 € | 8928 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
POM
|
Style 6
|
Ei
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,2039 € - 0,2724 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.118 in
3.0 mm
|
POM
|
Style 7
|
Ei
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
0,2149 € - 0,2149 € | 1536 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
POM
|
Style 8
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa