Varttikierrosruuvit työnnetään vastakappaleisiin ja kiinnitetään kääntämällä tappia noin 90 astetta - tätä kutsutaan varttikierroskäännöksi. Kiinnitin tarjoaa ennakoitavan pitovoiman ja sisältää lukitusasennossa vasteen, joka estää tahattoman aukeamisen. Nopea mutta varma ratkaisu. Nämä pikakiinnikkeet toimivat pysyvänä asennusratkaisuna. Ne sopivat erinomaisesti turvapaneeleihin ja osiin, jotka on vaihdettava nopeasti.
Asennus ja irrottaminen: kierrä kiinnikettä neljänneskierroksen litteäpäisellä ruuviavaimella tai kolikolla. Tämä irrottaa pohjapaneelin ja jättää kiinnikkeen kiinni irrotettavaan paneeliin. Voit myös lyödä ankkurin läpivientiin vasaralla, jolloin kaksi paneelia lukittuu yhteen.
Varttikierrosruuveja on saatavilla eri materiaaleista, kuten asetaalikko-polymeeri, asetaali-RMS-14, polyoksimetyleeni (POM), nailon 6/6 ja polyamidi.
Sarjanumero: SR2309
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Tyyli | Valmiiksi koottu niitti | Paneelin paksuusalue | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3255 € - 0,3255 € | 400 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
Y
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,8644 € - 0,8644 € | 5176 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4196 € - 0,9784 € | 11900 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Kyllä
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,5697 € - 0,5697 € | 25755 Varastossa |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,7255 € - 0,7255 € | 6833 Varastossa |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 10279076 | 0,5697 € - 0,5697 € | 19659 Varastossa |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
|
| 0,2203 € - 0,2203 € | 10025 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,209 € - 0,209 € | 5120 Varastossa |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,6244 € - 0,6244 € | 4911 Varastossa |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,5206 € - 0,5206 € | 81220 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,3311 € - 0,3311 € | 15758 Varastossa |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
N
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,8644 € - 0,8644 € | 7705 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,602 € - 0,602 € | 7808 Varastossa |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,5206 € - 0,5206 € | 11050 Varastossa |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,1978 € - 0,1978 € | 10997 Varastossa |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,5136 € - 0,5136 € | 19 Varastossa |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Ei
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,209 € - 0,2792 € | 8298 Varastossa |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
N
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,209 € - 0,2792 € | 6981 Varastossa |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.276 in
4.5 - 7.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,2203 € - 0,2203 € | 5795 Varastossa |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
N
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Ristipäinen uppokanta
|
||
| 0,8237 € - 0,8237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Y
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa