Valikko Haku

Varsijalat Ruuvattavat jalat 49.0 mm 36.0 mm Nailon

Gripneck Foot made from Black Polyamide (PA) with a Galvanised Steel stem. The stem provides quick and easy fitting. Smooth base for easy movement.
Essentra tuotenumero:

10302620

Valmistajan tuotenumero:

551065

5265 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 + 0,9284 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

185,68 €

200 x 0,9284 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 5
Kuormituskapasiteetti 55.0 kg
Ruuvin reiän halkaisija 11.0 mm
Varren pituus 22.0 mm
Alustan korkeus 36.0 mm
Pohjan halkaisija 49.0 mm
Väri Musta
Pohjan koko materiaali Polyamidi
Varren materiaali Galvanised Steel
Tullinimike 9403991090
Koko materiaali Polyamidi;teräs
Jalustan materiaali Nailon

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä