Valikko Haku

Seinäkiinnike 4.0 mm 25.0 mm PP Valkoinen

This non-adjustable, screw mounted photo clip mounts pictures, paintings, and other wall decorations. Manufactured from grey Polypropylene for a strong and economical hanging solution.
Essentra tuotenumero:

10118337

Valmistajan tuotenumero:

046104011311

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3943 €
500 - 999 0,2806 €
1000 + 0,2161 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

39,43 €

100 x 0,3943 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 16.0 mm
Kokonaispituus 25.0 mm
Materiaalin maksimipaksuus 0.1 mm
Väri Valkoinen
Koko materiaali Polypropeeni
Asennustapa Screw
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä