Valikko Haku

Välilevy - ruuvikiinnitys

Varastossa

Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Sarjanumero: SR2787

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
206 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Avainväli Paneelin paksuusalue A Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Tyyppi Osta
0,5394 € - 0,6347 € 4 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,4583 € - 0,5394 € 351 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Naaras
0,4312 € - 0,5059 € 1877 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,4583 € - 0,5394 € 1496 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Naaras
0,8265 € - 0,9102 € 1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Naaras
0,4995 € - 0,5857 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Naaras
0,4312 € - 0,5059 € 41 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,4583 € - 0,5394 € 57292 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,4312 € - 0,5059 € 3358 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Naaras
0,4312 € - 0,5059 € 400 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Naaras
0,4583 € - 0,5394 € 500 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,7196 € - 0,7892 € 12 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Naaras
0,9128 € - 1,0029 € 1000 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Naaras
0,4312 € - 0,5059 € 1892 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Naaras
0,4312 € - 0,5059 € 1389 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Naaras
0,6849 € - 0,7518 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Naaras
0,5515 € - 0,5515 € 1000 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Naaras
0,4583 € - 0,5394 € 1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Naaras
0,7905 € - 0,8677 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
M3
60.0 mm
Naaras
0,4583 € - 0,5394 € 498 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • / 11
Jousilukkotuki 10.0 mm Musta Nailon 6/6

10174807

Hinta-alue
0,6347 € - 0,5394 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki M3 20.0 mm Musta Nailon

10174845

Hinta-alue
0,5394 € - 0,4583 €

Varastotasot
351 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki 10.0 mm Musta Nailon 6/6

10175088

Hinta-alue
0,5059 € - 0,4312 €

Varastotasot
1877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki M4 20.0 mm Musta Nailon

10175125

Hinta-alue
0,5394 € - 0,4583 €

Varastotasot
1496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 45.0 mm Musta Nailon

10175163

Hinta-alue
0,9102 € - 0,8265 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 30.0 mm Musta Nailon

10174869

Hinta-alue
0,5857 € - 0,4995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki 6.0 mm Musta Nailon 6/6

10174890

Hinta-alue
0,5059 € - 0,4312 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki 12.0 mm Musta Nailon 6/6

10174937

Hinta-alue
0,5394 € - 0,4583 €

Varastotasot
57292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki M3 5.0 mm Musta Nailon

10175002

Hinta-alue
0,5059 € - 0,4312 €

Varastotasot
3358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 7.0 mm Musta Nailon

10175057

Hinta-alue
0,5059 € - 0,4312 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki 12.0 mm Musta Nailon 6/6

10175095

Hinta-alue
0,5394 € - 0,4583 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki M3 30.0 mm Musta Nailon

10174463

Hinta-alue
0,7892 € - 0,7196 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 55.0 mm Musta Nailon

10174500

Hinta-alue
1,0029 € - 0,9128 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 9.0 mm Musta Nailon

10174531

Hinta-alue
0,5059 € - 0,4312 €

Varastotasot
1892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 18.0 mm Musta Nailon

10174579

Hinta-alue
0,5059 € - 0,4312 €

Varastotasot
1389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 50.0 mm Musta Nailon

10321898

Hinta-alue
0,7518 € - 0,6849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 7.0 mm Musta Nailon

10174913

Hinta-alue
0,5515 € - 0,5515 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 20.0 mm Musta Nailon

10174951

Hinta-alue
0,5394 € - 0,4583 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 60.0 mm Musta Nailon

10174906

Hinta-alue
0,8677 € - 0,7905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki 15.0 mm Musta Nailon 6/6

10174944

Hinta-alue
0,5394 € - 0,4583 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta