Valikko Haku

Välilevy - ruuvikiinnitys

Varastossa

Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Sarjanumero: SR2787

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
206 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Avainväli Paneelin paksuusalue A Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Tyyppi Osta
0,5572 € - 0,9049 € 194 Varastossa
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,6338 € - 0,7571 € 328 Varastossa
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4654 € - 0,7584 € 300 Varastossa
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,0402 € - 0,0438 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.5 mm
Naaras
0,2744 € - 0,2867 € 6490 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,4471 € - 0,5262 € 22866 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,8406 € - 1,3239 € 66 Varastossa
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4641 € - 0,7543 € 500 Varastossa
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5243 € - 0,8529 € 815 Varastossa
8.0 mm
M4
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,9405 € - 1,4375 € 89 Varastossa
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4641 € - 0,7543 € 4166 Varastossa
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1076 € - 1,1281 € 11357 Varastossa
10.0 mm
40.0 mm
0,8214 € - 0,8378 € 9064 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
0,7078 € - 1,1158 € 100 Varastossa
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5243 € - 0,8529 € 194 Varastossa
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7776 € - 1,228 € 400 Varastossa
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,6051 € - 0,9528 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5243 € - 0,8529 € 4481 Varastossa
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5983 € - 0,9734 € 3700 Varastossa
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,742 € - 1,1692 € 3456 Varastossa
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • / 11
Jousilukkotuki M3 18.0 mm Musta Nailon

10370421

Hinta-alue
0,9049 € - 0,5572 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 25.0 mm Musta Nailon

10370452

Hinta-alue
0,7571 € - 0,6338 €

Varastotasot
328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 6.0 mm Musta Nailon

10370490

Hinta-alue
0,7584 € - 0,4654 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M6 9.5 mm Väritön PA

10113349

Hinta-alue
0,0438 € - 0,0402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Väri
    Väritön
Jousilukkotuki 8.0 mm Musta Nailon 6/6

10206232

Hinta-alue
0,2867 € - 0,2744 €

Varastotasot
6490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki 10.0 mm Musta Nailon 6/6

10206133

Hinta-alue
0,5262 € - 0,4471 €

Varastotasot
22866 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki M3 30.0 mm Musta Nailon

10370469

Hinta-alue
1,3239 € - 0,8406 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 8.0 mm Musta Nailon

10370506

Hinta-alue
0,7543 € - 0,4641 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 20.0 mm Musta Nailon

10370544

Hinta-alue
0,8529 € - 0,5243 €

Varastotasot
815 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 35.0 mm Musta Nailon

10370476

Hinta-alue
1,4375 € - 0,9405 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 10.0 mm Musta Nailon

10370513

Hinta-alue
0,7543 € - 0,4641 €

Varastotasot
4166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 40.0 mm Musta Nailon 6/6

10206409

Hinta-alue
1,1281 € - 1,1076 €

Varastotasot
11357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 8.0 mm Musta Nailon 6/6

10206362

Hinta-alue
0,8378 € - 0,8214 €

Varastotasot
9064 Varastossa
Ominaisuudet
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Jousilukkotuki M4 30.0 mm Musta Nailon

10370551

Hinta-alue
1,1158 € - 0,7078 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 18.0 mm Musta Nailon

10370537

Hinta-alue
0,8529 € - 0,5243 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 40.0 mm Musta Nailon

10370575

Hinta-alue
1,228 € - 0,7776 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M4 25.0 mm Musta PA

10132739

Hinta-alue
0,9528 € - 0,6051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 12.0 mm Musta PA

10132579

Hinta-alue
0,8529 € - 0,5243 €

Varastotasot
4481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M4 18.0 mm Musta PA

10132715

Hinta-alue
0,9734 € - 0,5983 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 25.0 mm Musta PA

10132623

Hinta-alue
1,1692 € - 0,742 €

Varastotasot
3456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys