Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Sarjanumero: SR2787
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Avainväli | Paneelin paksuusalue A | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6229 € - 0,6571 € | 2000 Varastossa |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,3485 € - 0,3485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Naaras
|
||
| 0,2577 € - 0,3152 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Naaras
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Naaras
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Naaras
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | 2000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Naaras
|
||
| 0,3162 € - 0,3381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0533 € - 0,0574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0829 € - 0,0894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0858 € - 0,0924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0756 € - 0,0814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0683 € - 0,0734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0677 € - 0,0744 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0464 € - 0,1115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0696 € - 0,0765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Naaras
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0805 € - 0,1929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0479 € - 0,0516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Naaras
|
||
| 0,1739 € - 0,1932 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Naaras
|
||
| 0,1927 € - 0,2141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Naaras
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa