Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Sarjanumero: SR2787
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Avainväli | Paneelin paksuusalue A | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0475 € - 0,1143 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naaras
|
||
| 0,1782 € - 0,1981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Naaras
|
||
| 0,1975 € - 0,2195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0713 € - 0,0784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0694 € - 0,0763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Naaras
|
||
| 0,2708 € - 0,3311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Naaras
|
||
| 0,2708 € - 0,3311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Naaras
|
||
| 0,088 € - 0,0947 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Naaras
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0546 € - 0,0588 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0825 € - 0,1977 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0491 € - 0,0529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Naaras
|
||
| 0,3018 € - 0,3354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Naaras
|
||
| 0,2708 € - 0,3311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naaras
|
||
| 0,2708 € - 0,3311 € | 2000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Naaras
|
||
| 0,3241 € - 0,3466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Naaras
|
||
| 0,0774 € - 0,0835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Naaras
|
||
| 0,07 € - 0,0753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Naaras
|
||
| 0,085 € - 0,0917 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Naaras
|
||
| 0,2708 € - 0,3311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Naaras
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa