Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Sarjanumero: SR2787
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Avainväli | Paneelin paksuusalue A | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3836 € - 0,4493 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,4312 € - 0,5059 € | 7194 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,3183 € - 0,3536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,3836 € - 0,4493 € | 26000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,4583 € - 0,5394 € | 353 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4995 € - 0,5857 € | 44590 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,7905 € - 0,8677 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,4312 € - 0,5059 € | 9290 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,7557 € - 0,8291 € | 678 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,5394 € - 0,6347 € | 4 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4583 € - 0,5394 € | 57292 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,7196 € - 0,7892 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,4583 € - 0,5394 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,4995 € - 0,5857 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,4583 € - 0,5394 € | 351 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,6849 € - 0,7518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,3836 € - 0,4493 € | 1480 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,4583 € - 0,5394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,5896 € - 0,6488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Naaras
|
||
| 0,7905 € - 0,8677 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naaras
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa