Valikko Haku

Jousilukkotuki 12.7 mm Väritön Nailon 6/6

Tässä bajonettilukitustuessa on vahvistettu runko ja kiinnitys 3,5 mm:n itseteippautuvalla ruuvilla. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10035696

Valmistajan tuotenumero:

TCBS-8-01

7727 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1517 €
5000 - 9999 0,1365 €
10000 + 0,1228 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

151,70 €

1000 x 0,1517 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reiän läpimitta 4.0 mm
Female thread length 7.9 mm
Reikä A kiinnitystyyppi Snap Lock
Reikä B kiinnitystyyppi Female Thread
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä