Valikko Haku

Jousilukkotuki M4 6.0 mm Musta Nailon 6/6

This locking bayonet nose spacer has a ribbed body and bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94-HB
Essentra tuotenumero:

10321881

Valmistajan tuotenumero:

TCBN-T1-M4-8-6

6738 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,4383 €
1000 - 4999 0,4006 €
5000 + 0,3743 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

219,15 €

500 x 0,4383 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Naaras
Reiän läpimitta 4.0 mm
Female thread length 2.5 mm
Lukkokannan korkeus A 9.5 mm
Reikä A kiinnitystyyppi Snap Lock
Reikä B kiinnitystyyppi Female Thread
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä