Valikko Haku

Jousilukkotuki 9.5 mm Väritön Nailon 6/6

Tässä bajonettilukitustuessa on pyöreä kiintä runko ja kiinnitys 3,5 mm:n itseteippautuvalla ruuvilla. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10067635

Valmistajan tuotenumero:

100209500002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2218 €
500 - 999 0,156 €
1000 + 0,1215 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

22,18 €

100 x 0,2218 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reikä A kiinnitystyyppi Snap Lock
Reikä B kiinnitystyyppi Naaraskierrekiinnitys
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä