Valikko Haku

InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.1 mm (T) PP Sininen

Essentra tuotenumero:

20083564

Valmistajan tuotenumero:

1222263

9000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3135 €
5000 - 9999 0,2505 €
10000 + 0,2108 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

313,50 €

1000 x 0,3135 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 150.0 mm
B 1.0 mm
C 20.0 mm
D 40.0 mm
E 10.0 mm
F 5.5 mm
G 50.0 mm
Vetolujuus 12.0 kg-f
Tyyppi InnoLock
Irrotettavuus Tear-Off
Väri Sininen
Rungon materiaali PP
Hihnan materiaali PP
Lukitusmekanismi Metal Locking Jaw
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä