Valikko Haku

Vakiomalliset läpivientikumit

Varastossa

Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE/TPV on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.

Sarjanumero: SR1700

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
260 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Väri Materiaali Reiän läpimitta Sisähalkaisija Paneelin paksuus Kokonaiskorkeus Osta
9,1866 € - 9,1866 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Musta
Silikonikumi
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
0,1135 € - 0,215 € 13000 Varastossa
22.0 mm
Musta
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1958 € 100850 Varastossa
19.0 mm
Musta
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0565 € - 0,0845 € 328700 Varastossa
9.5 mm
Musta
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,0601 € - 0,1138 € 19000 Varastossa
13.8 mm
Musta
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,0801 € - 0,1891 € 80004 Varastossa
17.0 mm
Musta
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1547 € - 0,2961 € 13500 Varastossa
15.9 mm
Musta
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1629 € - 0,3076 € 12000 Varastossa
25.5 mm
Musta
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0601 € - 0,1138 € 34990 Varastossa
13.8 mm
Musta
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
28,7648 € - 28,7648 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
Musta
Silikonikumi
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
7,0234 € - 7,0234 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Musta
Silikonikumi
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
0,1033 € - 0,1958 € 55383 Varastossa
19.0 mm
Musta
PVC
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3778 € - 0,4052 € 15143 Varastossa
16.0 mm
Musta
TPE
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,7023 € - 0,8789 € 3678 Varastossa
48.0 mm
Musta
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
3.0 mm
14.0 mm
0,1656 € - 0,2012 € 2429 Varastossa
10.9 mm
Musta
TPE
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
1,1514 € - 1,1514 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.2 mm
Musta
TPE
25.1 mm
21.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,8619 € - 1,8619 € 299 Varastossa
38.1 mm
Musta
TPE
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1401 € - 0,1459 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Musta
TPE/TPV
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1958 € - 0,2613 € 5431 Varastossa
8.0 mm
Musta
TPE
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,0843 € - 1,3554 € 21997 Varastossa
60.0 mm
Musta
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
  • / 13
IP67 kaapeliläpivientikumi 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Hinta-alue
9,1866 € - 9,1866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.0 mm
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Hinta-alue
0,215 € - 0,1135 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Reiän läpimitta
    17.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Hinta-alue
0,1958 € - 0,1033 €

Varastotasot
100850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Sisähalkaisija
    11.0 mm
  • Reiän läpimitta
    14.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Hinta-alue
0,0845 € - 0,0565 €

Varastotasot
328700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.3 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0601 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.8 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Hinta-alue
0,1891 € - 0,0801 €

Varastotasot
80004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.0 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Hinta-alue
0,2961 € - 0,1547 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Kokonaishalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Reiän läpimitta
    11.9 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Hinta-alue
0,3076 € - 0,1629 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.5 mm
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0601 €

Varastotasot
34990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.8 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Reiän läpimitta
    9.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm
IP67 kaapeliläpivientikumi 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Hinta-alue
28,7648 € - 28,7648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    46.0 mm
  • Sisähalkaisija
    26.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
IP67 kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Hinta-alue
7,0234 € - 7,0234 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10072561

Hinta-alue
0,1958 € - 0,1033 €

Varastotasot
55383 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Sisähalkaisija
    11.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10009819

Hinta-alue
0,4052 € - 0,3778 €

Varastotasot
15143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 3.0 mm

10284988

Hinta-alue
0,8789 € - 0,7023 €

Varastotasot
3678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    48.0 mm
  • Sisähalkaisija
    31.0 mm
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009895

Hinta-alue
0,2012 € - 0,1656 €

Varastotasot
2429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Reiän läpimitta
    7.7 mm
  • Paneelin paksuus
    0.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

10155684

Hinta-alue
1,1514 € - 1,1514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.2 mm
  • Sisähalkaisija
    21.8 mm
  • Reiän läpimitta
    25.1 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

10155707

Hinta-alue
1,8619 € - 1,8619 €

Varastotasot
299 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    24.6 mm
  • Reiän läpimitta
    31.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10009888

Hinta-alue
0,1459 € - 0,1401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10009857

Hinta-alue
0,2613 € - 0,1958 €

Varastotasot
5431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10285022

Hinta-alue
1,3554 € - 1,0843 €

Varastotasot
21997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    60.0 mm
  • Sisähalkaisija
    41.0 mm
  • Reiän läpimitta
    52.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm