Valikko Haku

Vakiomalliset läpivientikumit

Varastossa

Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE/TPV on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.

Sarjanumero: SR1700

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Väri Materiaali Reiän läpimitta Sisähalkaisija Paneelin paksuus Kokonaiskorkeus Osta
0,0736 € - 0,0921 € 38427 Varastossa
16.0 mm
Musta
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0627 € - 0,0787 € 14450 Varastossa
16.0 mm
Musta
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0758 € - 0,0947 € 12998 Varastossa
18.0 mm
Musta
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0974 € - 0,1219 € 1675 Varastossa
20.0 mm
Musta
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0565 € - 0,0707 € 16868 Varastossa
14.0 mm
Musta
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0695 € - 0,087 € 14451 Varastossa
16.0 mm
Musta
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
10284681 0,0706 € - 0,0881 € 21603 Varastossa
16.0 mm
Musta
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0618 € - 0,0772 € 6415 Varastossa
16.0 mm
Musta
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0444 € - 0,0558 € 35164 Varastossa
11.0 mm
Musta
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0513 € - 0,0643 € 55377 Varastossa
12.0 mm
Musta
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0659 € - 0,0824 € 44557 Varastossa
14.0 mm
Musta
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0581 € - 0,0727 € 19500 Varastossa
14.0 mm
Musta
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0648 € - 0,0811 € 10500 Varastossa
14.0 mm
Musta
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0575 € - 0,072 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
Musta
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0721 € - 0,09 € 1750 Varastossa
16.0 mm
Musta
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0358 € - 0,0446 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Musta
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,0498 € - 0,0622 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
Musta
PVC
7.0 mm
4.8 mm
1.5 mm
6.4 mm
0,0436 € - 0,0546 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
Musta
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0498 € - 0,0622 € 27395 Varastossa
12.0 mm
Musta
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,2957 € - 0,3669 € 22339 Varastossa
34.0 mm
Musta
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
  • / 4
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284698

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0736 €

Varastotasot
38427 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284735

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0627 €

Varastotasot
14450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10284773

Hinta-alue
0,0947 € - 0,0758 €

Varastotasot
12998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    11.0 mm
  • Reiän läpimitta
    14.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284810

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0974 €

Varastotasot
1675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    11.0 mm
  • Reiän läpimitta
    15.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284605

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0565 €

Varastotasot
16868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284643

Hinta-alue
0,087 € - 0,0695 €

Varastotasot
14451 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284681

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0706 €

Varastotasot
21603 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284728

Hinta-alue
0,0772 € - 0,0618 €

Varastotasot
6415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284506

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0444 €

Varastotasot
35164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0513 €

Varastotasot
55377 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Reiän läpimitta
    9.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Hinta-alue
0,0824 € - 0,0659 €

Varastotasot
44557 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284629

Hinta-alue
0,0727 € - 0,0581 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284575

Hinta-alue
0,0811 € - 0,0648 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284612

Hinta-alue
0,072 € - 0,0575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284650

Hinta-alue
0,09 € - 0,0721 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284414

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

10284452

Hinta-alue
0,0622 € - 0,0498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Reiän läpimitta
    7.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284490

Hinta-alue
0,0546 € - 0,0436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10284537

Hinta-alue
0,0622 € - 0,0498 €

Varastotasot
27395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Reiän läpimitta
    9.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 3.0 mm

10284940

Hinta-alue
0,3669 € - 0,2957 €

Varastotasot
22339 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    34.0 mm
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Reiän läpimitta
    27.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm