Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

Vakioläpivientejä on tarjolla monesta eri materiaalista valmistettuna. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC - suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi - kestää useimpia öljyjä ja rasvoja. Kestää -40 - +135 °C:n lämpötilaa. TPE/TPV - vihreämpi vaihtoehto PVC:lle. Sopii ankariin ympäristöihin suuremman käyttölämpötila-alueen ansiosta. Erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM - lämmönkestävää materiaalia, jota käytetään äärilämpötiloissa -40 - +125 °C.
Essentra tuotenumero:

10284353

Valmistajan tuotenumero:

498059

11644 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,1908 €
500 - 999 0,181 €
1000 - 1499 0,1726 €
1500 - 1999 0,1627 €
2000 + 0,1529 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

19,08 €

100 x 0,1908 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Kokonaishalkaisija 27.0 mm
Sisähalkaisija 16.0 mm
Reiän läpimitta 22.0 mm
Paneelin paksuus 2.0 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä